1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ ล็อค [R19B]【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ROCKER SWITCHE

สวิตช์ ล็อค [R19B]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 619.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Taiwei เป็น ผู้ผลิต สวิตช์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก สวิตช์ รายใหญ่ในไต้หวัน
มีสามประเภท: ไม่ส่องสว่างนีออนเต็มรูปแบบและไฟ LED เรืองแสง ไฟส่องสว่าง นีออนชนิดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับใช้กับ พาวเวอร์ซัพพลาย ไฟ AC 100 V

 

รหัสสินค้า
R19L-6A250V-11G24V-10P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 619.35

ROCKER SWITCHE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เรืองแสง ไฟ ส่อง พื้นผิว LED ทั้งหมด หน้าสัมผัส (สลับล็อกเกอร์) SPST แบบมีกุญแจ NA
รูปทรงเทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA มาตรฐาน ตัวแทน CUL
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 20.8 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 14.8 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 20.87
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125(A) 10 กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 250(A) 6 ฟังก์ชั่น การทำงาน ON-OFF
มาตรฐานอื่น ๆ (VDE) สีสว่าง สีเขียว