1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เต้ารับ ติดตั้งบนผิว ระบบ เดลต้าริบบอน มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 3M (MDR)

เต้ารับ ติดตั้งบนผิว ระบบ เดลต้าริบบอน มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 3M <sup>™</sup> (MDR)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 356.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขั้วต่อสายเคเบิล สำหรับระบบ MDR แบบ Half-pitch I/O "ระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม"
·ใช้หาง ตะกั่วบัดกรี ติดตั้ง พื้นผิว แถวเดียวเพื่อให้ อุปกรณ์สายไฟ แผ่นวงจร ได้อย่างง่ายดายพร้อมคุณสมบัติการถ่ายเทที่ดี
·ความยาวหน้า หน้าสัมผัส ของคอลัมน์ด้านบนและด้านล่างเท่ากันและความเอียงของส่วน หน้าสัมผัส เป็นศูนย์
·คำนึงถึงการป้องกัน Crosstalk และการจับคู่ อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร

รหัสสินค้า
10220-1210 PE
10226-1210 PE
10226-2210 PE
10236-2200 PE
10250-1210 PE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนหมุด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ วิธีการแก้ไข

฿ 425.82

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -20มุมไม่มีโน้ตพิเศษ

฿ 370.10

CONNECTOR 1 ชิ้น 2 วัน 1026มุมไม่มีโน้ตพิเศษ

฿ 356.72

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -26แบบตรงแผงหน้าปัด: สกรู M2.5 / แผ่นวงจร: M2.5 สกรู

฿ 368.29

CONNECTOR 100 ชิ้น 41 วัน -36แบบตรงแผงหน้าปัด: สกรู M2.6 / แผ่นวงจร: M2.6 สกรู

฿ 756.96

CONNECTOR 1 ชิ้น 8 วัน -50มุมไม่มีโน้ตพิเศษ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O MDR
จำนวน 1 ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) การใช้งาน ยึด PCB/ อุปกรณ์ติดตั้งตู้
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 0.5 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC150/DC200 หน้าสัมผัส วัสดุ ทองแดงอัลลอย
สเปค การชุบผิว ( หน้าสัมผัส) ส่วนหน้าสัมผัส: ชุบผิวทองพื้นนิกเกิล สเปค การชุบผิว (นอกเหนือจากการ หน้าสัมผัส) ส่วนปลาย: ชุบผิวทอง ความหนา การชุบผิว((7.5 + L / μm) ชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่า
บันทึก ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดเปลือกที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ ความหนาของแผง สูงสุด 2 มม. (รวมแหวนรอง)