1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ตสายไฟสำหรับระบบ Miniature Delta Button (MDR)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ซ็อกเก็ตสายไฟสำหรับระบบ Miniature Delta Button (MDR)
  • ซ็อกเก็ตสายไฟสำหรับระบบ Miniature Delta Button (MDR)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 208.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมพร้อมดีไซน์แบบกะทัดรัดและชาญฉลาด ที่สามารถใช้มาตรการ EMI/ESD และช่วยในการย่อขนาดอุปกรณ์ได้
[คุณสมบัติ]
· สายไฟ MDR ประกอบด้วยคอนเนคเตอร์ I/O แบบ Half Pitch ซึ่งเป็น "ชิ้นส่วนมาตรฐานของอุตสาหกรรม"
· การใช้หน้าสัมผัสปลายยื่นด้านหนึ่งช่วยรับน้ำหนักไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือสูง ออกแรงเพียงเล็กน้อยในการเสียบหรือถอดออก และป้องกันการบิดงอ
· เชื่อมต่อกับสายเคเบิลแบน พิตช์ 1.27 มม. โดยการเชื่อม IDC แบบรวมเพื่อรองรับเดซี่เชนโดยการเชื่อม IDC ระดับกลาง
· โครงสร้างแข็งแรงด้วยขาตั้งล็อคดายคาส
· มีขนาดสกรูติดตั้ง M2.5 ตามมาตรฐาน ISO เช่นกัน
[การใช้งาน]
· สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟระหว่างอุปกรณ์

รหัสสินค้า
10220-0200 EL
10220-0210 EE
10226-0200 EE
10226-0200 EL
10236-0200 EL
10240-0200 EL
10250-0200 EL
10268-0200 EL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนหมุด ความหนา การชุบผิว
((7.5 + L / μm)
วิธีการแก้ไข

฿ 315.05

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 1020ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่าM2.6

฿ 321.86

CONNECTOR 100 ชิ้น 46 วัน -20ชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่าM2.5

฿ 338.14

CONNECTOR 100 ชิ้น 46 วัน -26ชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่าM2.6

฿ 295.95

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 1026ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่าM2.6

฿ 208.65

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1036ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่าM2.6

฿ 650.00

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 1040ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่าM2.6

฿ 358.24

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่าM2.6

฿ 335.00

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -68ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่าM2.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O MDR
จำนวน 1 ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) การใช้งาน การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ / อุปกรณ์ติดตั้งตู้
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 0.5 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC150/DC200 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด เชื่อม ความดัน
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง คุณสมบัติ สินค้าที่รองรับการใช้งานกับ EMI/ESD หน้าสัมผัส วัสดุ ทองแดงอัลลอย
สเปค การชุบผิว ( หน้าสัมผัส) ทองแบบมีนิกเกิลเป็นพื้นฐาน สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) สายแบบ 28 เกลียว สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ(มิลลิเมตร) 1 หรือน้อยกว่า
ตัวเครื่อง สีดำ สีปก สีดำ บันทึก ปลั๊กไม่มีชีลด์และชุดปลอกแบบไม่มีชีลด์สำหรับแจ็คสกรูไม่สามารถใช้งานร่วมกับการติดตั้งที่แผงได้
ความหนาของแผง สูงสุด 2 มม. (รวมแหวนรอง)