(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ขั้วต่อสายเคเบิล สำหรับระบบ MDR แบบ Half-pitch I/O "ระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม"
·แรงในการถอนการแทรกต่ำและการตอบโต้แรงบิดโดยใช้หน้า หน้าสัมผัส ปลายยื่นด้านหนึ่ง แบบก่อนบังคับทำให้มั่นใจได้ว่ามีความน่าเชื่อถือสูง
·โครงสร้างคอนโดมิเนียมที่เป็นเอกลักษณ์ (สอง สเตจ) ช่วยประหยัดพื้นที่เต้ารับนี้เหมาะอย่างยิ่งกับการเชื่อมต่อ โซ่ เดซี่รวมถึงการติดตั้ง SCSI ความหนาแน่นสูง
·รองรับการติดตั้งแผง
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M · n · O | MDR |
---|---|---|---|---|---|
จำนวน | 1 | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | ยึด PCB/ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ |
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 0.5 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC150/DC200 | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มุม |
สเปค | รุ่นมาตรฐาน | ความสูงการติดตั้ง แผ่นวงจร(มิลลิเมตร) | ไม่มีโน้ตพิเศษ | หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองแดงอัลลอย |
สเปค การชุบผิว ( หน้าสัมผัส) | ส่วนหน้าสัมผัส: ชุบผิวทองพื้นนิกเกิล | สเปค การชุบผิว (นอกเหนือจากการ หน้าสัมผัส) | ส่วนปลาย: ชุบผิวทอง | ความหนา การชุบผิว((7.5 + L / μm) | ชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่า |
สอดคล้องกับความหนาของ แผ่นวงจร(มิลลิเมตร) | 1.6 | ตัวเครื่อง | สีดำ | ความหนาของแผง | สูงสุด 2 มม. (รวมแหวนรอง) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง