1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ เดลต้า 3M TM สำหรับ สายแพ พิทช์ ช์ 1.27 มม

คอนเนคเตอร์ เดลต้า 3M <sup>TM</sup> สำหรับ สายแพ พิทช์ ช์ 1.27 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 384.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับ สายเคเบิ้ลแบบแบน พิทช์ ขนาด 1.27 มม. และสาย แบบกลม มี ปลายหัวแร้งบัดกรี แบนที่ผ่านการประมวลผล
·รองรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้วย การเชื่อม ด้วย ความดัน จำนวนมากและ โซ่ เดซี่
· การ การออกแบบ ชนิด Low Profile

รหัสสินค้า
8225-6009
8309-6009
8315-6009
8325-6009
8337-6009
8350-6005
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด คุณสมบัติ

฿ 722.67

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)25NA

฿ 384.39

CONNECTOR 1 ชิ้น 6 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)9NA

฿ 1,208.85

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)15NA

฿ 504.39

CONNECTOR 1 ชิ้น 6 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)25NA

฿ 1,638.72

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)37NA

฿ 1,594.76

CONNECTOR 1 ชิ้น 6 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)50การติดตั้ง หน้าแปลน ด้วยการแตะ # 4-40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DSUB
จำนวน 8 การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 1
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด เชื่อม ความดัน ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง สเปค รูปแบบ Low Profile
หน้าสัมผัส วัสดุ ทองแดงอัลลอย สเปค การชุบผิว ( หน้าสัมผัส) ทองแบบมีนิกเกิลเป็นพื้นฐาน ความหนา การชุบผิว((7.5 + L / μm) ชุบทอง:รายชื่อเพียง 0.76
สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) สายแบบ 28 เกลียว ตัวเครื่อง สีเทา สีปก สีเทา