1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สวิตช์เลื่อน ซีรีส์ M

สวิตช์เลื่อน ซีรีส์ M
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 217.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์เลื่อน ซีรีส์ M พร้อมการกำหนดค่าที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· มีมาตรการป้องกันการซึมผ่านของฟลักซ์
· สามารถติดตั้งได้อย่างต่อเนื่อง
· สามารถใช้งานได้สะดวก
· สวิตช์วงจรพิเศษ
· ระยะเคลื่อนยาว พร้อมคุณสมบัติในการใช้งานและการมองเห็นที่ดี
· MS ชนิดไม่มีแสงส่องสว่าง พร้อมสวิตช์สำหรับจ่ายกระแสไฟเป็นนาที
· มีการชุบทองที่หน้าสัมผัสของสวิตช์เพื่อให้มีความต้านทานหน้าสัมผัสที่เสถียร โดยได้รับผลกระทบจากการเกิดออกซิเดชั่น ซัลเฟอร์ไดเซชั่น ฯลฯ น้อยลง

รหัสสินค้า
MS-12AAG4SALE
MS-13AAS1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูติดตั้ง ฟังก์ชั่น การทำงาน จัดอันดับ หน้าสัมผัส

฿ 236.19

฿ 161.48

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ช่อง แบบเหลี่ยม] 6.8 x 4.6ON-ON0.4VA MAX. 28V MAX.ชุบทอง

฿ 217.74

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น 3 วัน [ช่อง แบบเหลี่ยม] 8.1 x 4.6ON OFF ON6A 125V AC/3A 250V ACเงิน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สวิตช์เลื่อน รูปทรง ประเภท Silique เรืองแสง NA
หน้าสัมผัส (สลับล็อกเกอร์) ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ แบบมีกุญแจ NA รูปทรงเทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 19.6 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 7.1 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 16
รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ ปุ่มบิดพื้นฐาน สี LED NA มาตรฐาน/ ผลิตภัณฑ์ ×