1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ MX23A【5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

ซีรีส์ MX23A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,086.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้สปริงที่มีความน่าเชื่อถือสูงสองตัว ยูนิตภายนอกมีการลบมุมขนาดใหญ่ ซึ่งป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ Grommet

รหัสสินค้า
M23S05K4F1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,086.73

CONNECTOR 1 แพ็ค

5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O MX ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(AWG) 22(AVSS)
ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(ตารางมิลลิเมตร) 0.3(AVSS) ใช้ ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 1.4 ถึง 1.5 หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ ดีบุก
วัสดุ ทองแดงอัลลอยนำกระแสไฟฟ้าสูง บังคับ ขดลวด ประเภท AVSS บันทึก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวเคลือบจะแตกต่างกันไปตามสายเคเบิล ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่คุณต้องการใช้ก่อนการใช้งาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M23S05K4F1 ในชุด ซีรีส์ MX23A