(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
⌀ สวิตช์แบบเลือกค่า ไฟส่องสว่าง ซีรีส์ 30 ซีรีส์ ASLN Ⅱ
รหัสสินค้า |
---|
ASLN221122DNR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เรืองแสง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | หน้าสัมผัส | มุม รอยบาก (°C) | สีของแสงสว่าง / ปุ่มสี | แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน (V) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | [มี] LED | 2a2b | 2 | [กลับ] กลับซ้าย | 114 | เงิน | 90 | สีแดง | AC / DC 12 | N/A |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเลือกข้อมูล | รูติดตั้ง | φ30.5 | แบบมีกุญแจ | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP54 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CCC / CSA |
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 40 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 40 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 10 |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 10 | วิธีลบ ล็อค | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง