1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีเล็คเตอร์สวิตช์ชนิดมีไฟ ซีรีส์ ø30, ชนิด ASLN Ⅱ (รหัสสินค้า)

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE)

ซีเล็คเตอร์สวิตช์ชนิดมีไฟ ซีรีส์ ø30, ชนิด ASLN Ⅱ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์แบบเลือกค่า แบบ ไฟส่องสว่าง ø30ซีรี่ส์ สวิตช์ ชนิด ASLN Ⅱ

รหัสสินค้า
ASLN222222DNY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเรืองแสง การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
หน้าสัมผัส มุม รอยบาก
(°C)
สีของแสงสว่าง / ปุ่มสี แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน
(V)
คุณสมบัติ

฿ 100.00

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น ขอราคา [มี] LED2a2b2[กลับ] กลับซ้าย114เงิน90สีเหลืองAC / DC24N/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวเลือกข้อมูล รูติดตั้ง φ30.5 แบบมีกุญแจ NA
รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP54 มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CCC / CSA
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 40 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 40 กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) 10
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) 10 วิธีลบ ล็อค N / A