(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีตัวเลือกวงจรมาตรฐาน 71 ชนิด รุ่นไร้แกน Ⅱ
รหัสสินค้า |
---|
ACSNO-129-S2B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | รูปทรง | รูติดตั้ง | แบบมีกุญแจ | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | หน้าสัมผัส | มุม รอยบาก (°C) | ตำแหน่ง การลบ กุญแจ | คุณสมบัติ | แผ่นป้ายที่ รองรับการใช้งาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | ตัวเลือกข้อมูล | - | φ30.5 | NA | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] IP65 | 52 | 47 | 95.7 | บล็อคหน้าสัมผัส 1 ระดับ | มือจับ φ30 S | เงิน | 90 | N/A | โปรดระบุหน้าสัมผัสของแคมสวิตช์ | ชนิด CQN | ต้องดูแคตตาล็อกเพื่อตรวจสอบหน้าสัมผัสที่ระบุ |
กำลังโหลด …
เรืองแสง | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง