1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

พัดลม กระเบื้อง (รหัสสินค้า)

HEAT MEASURES FAN

พัดลม กระเบื้อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 88,380.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พัดลม กระเบื้องกำจัดการสะสมความร้อนโดยการเป่าลมเย็นปรับอากาศใต้พื้นเข้าที่ด้านหน้าของ ชั้นวางของ เซิร์ฟเวอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

[คุณสมบัติ]
·ด้วยการติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ นี้เข้ากับตะแกรงที่ด้านล่างของ ฐานรอง/แผ่นรอง พื้น เข้าออกได้อย่างอิสระคุณสามารถเป่าอากาศเย็นที่ติดตั้งใต้พื้นลงในด้านหน้าของ ชั้นวางของ รวมทั้งสภาพแวดล้อมโดยรอบ
·สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำโดยเชื่อมต่อ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แบบแปรผัน ( อุปกรณ์ควบคุม อิเล็กทรอนิกส์สอง ตัว ) เข้ากับ พัดลม ไหล ตามแนวแกน
·เหมาะสำหรับเตา แบบเหลี่ยม ขนาด 500 มม. ขึ้นไป (แผง ระบบระบายอากาศ )
·ความสูงของ ผลิตภัณฑ์ แบบปรับได้ เพื่อให้สอดคล้องกับความสูงของ พื้น 400 - 600 มม.
·ใช้พัดลมระบายอากาศที่ติดตั้งเซ็นเซอร์เตือนการหมุน - หล่น
·นอกจากนี้ยังมี รุ่น ควบคุมได้จากระยะไกล (RDTF-506K)ระบบ นี้ได้รับการกำหนดค่าด้วย ระบบ การตรวจสอบสภาพแวดล้อม (เซนเซอร์ - ควบคุม)

รหัสสินค้า
RDTF-506
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 88,380.04

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พัดลมระบายความร้อน AC แรงดันขาเข้า 100 V AC เอาต์พุต เซนเซอร์ NA
คุณสมบัติ ความเร็วตัวแปรอุณหภูมิ การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต)(m3 / นาที) 25.5 การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz)(m3 / นาที) 29.4
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)(เดซิเบล) 64 ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)(เดซิเบล) 68 ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)(พ่อ) 104
ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)(พ่อ) 123 การใช้พลังงาน จัดอันดับ ( แรงดันขาเข้า AC อินพุต สำหรับ 50 HZ)(W) 212 การใช้พลังงาน จัดอันดับ ( แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC เป็นเวลา 60 เฮิร์ตซ์)(W) 201
แปรงทาสี แปรงทาสี (N1) จัดอันดับ เครื่องวัดความถี่(เฮิร์ตซ์) 50/60 มิติ (กว้าง)(มิลลิเมตร) 450
มิติ (สูง)(มิลลิเมตร) 550 มิติ (ความลึก)(มิลลิเมตร) 400 บันทึก มีชุด อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ สองชุด