(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องควบคุม ซีรีส์ ⌀22 HW พร้อมซีเล็คเตอร์สวิตช์
[คุณสมบัติ]
คอนแท็กบล็อกแบบติดตั้งที่ฐานรองพร้อมคอนเนคเตอร์ SS
· แบ่งออกเป็นฐานกล่องสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟ และฝาครอบกล่องสำหรับชุดอุปกรณ์ควบคุม
· เพิ่มความสามารถในการทำงานเปลี่ยนสายระหว่างต่อสายไฟ
· สกรูเทอร์มินอลพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟเสมอ ลดภาระงานสวม/ถอดสกรู ป้องกันการหลุดร่วงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
· โครงสร้างป้องกันนิ้วมือ (ฝาครอบป้องกันไฟฟ้าและตัวเสื้อแบบรวม)
· ไม่จำเป็นต้องติดตั้งฝาครอบป้องกันไฟฟ้าช็อตหลังการเดินสาย ป้องกันการลืมขั้นตอน (สอดคล้องกับมาตรฐาน VDEO106 / Part100)
· สำหรับใช้กับคอนเนคเตอร์สกรูท่อเหล็ก G1/2 ทั่วไปในญี่ปุ่นหรือสกรูเชื่อมต่อสายไฟแบบเยอรมัน PG16 ที่ใช้ทั่วไปในยุโรป (คอนเนคเตอร์ไม่รวมอยู่ในอุปกรณ์)
· วัสดุ BOX ใช้พลาสติกเสริมแรงด้วย PA6 ฟิลเลอร์เพื่อความแข็งแรงและทนต่อสภาพแวดล้อม
· โครงสร้างในการป้องกัน IP65
· โครงสร้างฉนวนสองชั้นทำให้ไม่จำเป็นต้องมีการเดินสายกราวด์ (สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC536, Class II)
ชนิด | ตัวเลือกข้อมูล | รูปทรง | ประเภทวงกลม | รูติดตั้ง | 2-ø 4.6 |
---|---|---|---|---|---|
เรืองแสง | NA | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | 1a | แบบมีกุญแจ | NA |
จำนวนรอยบาก | 2 | ระงับ/กลับ | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 74 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 70 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 79 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 10 |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 8 | รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | ทรงลูกศร | มุม รอยบาก(°C) | 90 |
คุณสมบัติ | รวมล็อคนัทยึดคอนเนคเตอร์: สกรูขนาด G1/2 | การ กำหนดค่า เทอร์มินอล / การดำเนินการ หน้าสัมผัส ( ตำแหน่ง รอยบาก ) | จำเป็นต้องอ้างอิงจากแคตตาล็อก | หมายเหตุพิเศษ | มีล็อคนัทยึดคอนเนคเตอร์ 2 ตัว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HW1X-S2T10 ในชุด กล่องควบคุม ซีรีส์ ⌀22 HW พร้อมซีเล็คเตอร์สวิตช์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง