(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไฟ LED ส่องสว่างที่มีพื้นผิวสว่างและชัดเจน
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่องสั้นแบบแยกต่างหาก ที่มีความลึกของแผง 27.9 มม. เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบแผ่นวงจรเดียว
· รายชื่อสูงถึง 3Cสำหรับสวิตช์ปุ่มกด สวิตช์แบบเลือกค่า และ สวิตช์แบบเลือกค่า พร้อม กุญแจ
· สวิตช์แบบเลือกค่าแบบมีกุญแจ ใช้กุญแจแบบเป็นรูปคลื่นซึ่งทำเลียนแบบอยาก
· อื่น ๆ นอกจากหมายเลขมาตรฐาน มีตัวเลือกแบบ 6 กุญแจ
· หลอด LED พื้นผิวส่องสว่างชัดเจนและสดใส
· หน้าสัมผัสหุ้มทองแบบไหว้และความจุสูง
· ใช้หน้าสัมผัสเงิน
· โครงสร้างในการป้องกันน้ำแรงดันสูง, IP65 (IEC60529)
· อยู่ในระหว่างพิจารณาการรับรองจาก TÜV, CCC
รหัสสินค้า |
---|
LB2P-1T03G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ด้วยสิ่งกีดขวาง 3 ทิศทาง | รูปทรง เทอร์มินอล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 317.00 ฿ 271.42 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [แบบเหลี่ยม] มุม. | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC / 12 V DC | 18 | 36.9 | × | ขั้วต่อแท็บ / บัดกรี |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | φ 16.2 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | แหล่งกำเนิดแสง | LED |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 18 | สเปค | กรอบมาตรฐาน |
คุณสมบัติ | ชนิดลงทะเบียน | รูปทรง | ชนิดแบน | วิธีลบ ล็อค | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง