(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ออดแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดแผ่นเพลทสั่นสะเทือน
[คุณสมบัติ]
·มีทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับ 24 V DC) และแม่เหล็กไฟฟ้า (สำหรับ 110 V AC / 220 V AC)
· ออดสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ANNZ
· ชนิดโซลิตสเตต พร้อมออสซิลเลเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และลำโพงในตัว
·ให้เสียงโมโนโทนที่คมชัดและชัดเจน (600 ถึง 800 เฮิรตซ์)สามารถใช้เป็น สัญญาณเตือน
· ออดแม่เหล็กไฟฟ้า AZ
· ออดแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดแผ่นเพลทสั่นสะเทือน
· สามารถติดตั้งกับกล่องควบคุม กก.N และ AGA ของผู้ผลิตได้
รหัสสินค้า |
---|
AZ11N |
AZ12N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | คะแนนเวลาที่ทำให้เกิดเสียง (นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,970.00 ฿ 1,679.83 | SIGNAL TOWER BUZZER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 V | 10 | ||
฿ 2,970.00 ฿ 2,096.52 | SIGNAL TOWER BUZZER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 V | 5 |
กำลังโหลด …
ปริมาณ(เดซิเบล) | 90 | รูปทรง | แบบกลม | เสียง | ต่อเนื่องกัน |
---|---|---|---|---|---|
การปรับระดับเสียง | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 50 |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (IP / ป้องกันหยดน้ำ ฯลฯ ) | IP65 | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 50 |
ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 95.5 | บันทึก | ไม่รวมฝาปิด เทอร์มินอล หากคุณต้องการผ้าคลุมโปรดสั่งซื้อ AZ-VL5 จำนวนที่ต้องการแยกต่างหากจาก ตัวเครื่อง เครื่องหลัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง