1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø25 TWS Series, สวิตช์แบบเลือกค่า รุ่นควบคุมด้วยกุญแจ (รหัสสินค้า)

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE)

ø25 TWS Series, สวิตช์แบบเลือกค่า รุ่นควบคุมด้วยกุญแจ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไม่จำเป็นต้องใช้ฝาครอบเทอร์มินอล
· ลดการเดินสายไฟกับขั้วต่อแบบย้ำกลมอย่างมาก
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA เป็นไปตามมาตรฐาน EN (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

รหัสสินค้า
ASS3K20NH SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
สเปค กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24
(A)
หน้าสัมผัส มุม รอยบาก
(°C)
ตำแหน่ง การลบ กุญแจ จำนวนผู้ติดต่อ

฿ 907.00

฿ 777.12

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น ขอราคา 2a3หยุดแต่ละ ตำแหน่ง68.2ไม่ระบุหมายเลขวงจร108เงิน45ถอดด้านขวา (ไม่ถอดด้านซ้าย / ตรงกลาง)2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สวิตช์ กุญแจ รูปทรง ประเภทวงกลม รูติดตั้ง ø 25.5
เรืองแสง NA แบบมีกุญแจ มี รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP54 มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / TUV / CCC / CSA แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 41.4
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 34 แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V) 600