(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างในการป้องกันการฉีด IP65 (IEC60529)
· รุ่นหลักผ่านการรับรอง UL / CSA และสอดคล้องกับ มาตรฐาน EN
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สีของแสงสว่าง / ปุ่มสี | จำนวนผู้ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,655.00 ฿ 1,418.50 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 101 | สีดำ | 4 | ||
฿ 1,655.00 ฿ 1,418.50 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 101 | สีเขียว | 4 | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 101 | สีแดง | 4 | ||
฿ 1,655.00 ฿ 1,418.50 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 101 | สีเหลือง | 4 | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 101 | สีดำ | 4 | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 101 | สีเขียว | 4 | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 101 | สีแดง | 4 | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 101 | สีเหลือง | 4 | ||
฿ 1,655.00 ฿ 1,418.50 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 101 | สีดำ | 4 | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 101 | สีเขียว | 4 | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 101 | สีแดง | 4 | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 101 | สีเหลือง | 4 | ||
฿ 1,655.00 ฿ 920.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2a2b | 101 | สีดำ | 4 | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 101 | สีเขียว | 4 | ||
฿ 1,655.00 ฿ 1,418.50 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 101 | สีแดง | 4 | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 101 | สีเหลือง | 4 | ||
฿ 1,655.00 ฿ 1,418.50 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | 2a2b | 101 | สีดำ | 4 | ||
฿ 1,655.00 ฿ 1,418.50 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 101 | สีเขียว | 4 | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 101 | สีแดง | 4 | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 101 | สีเหลือง | 4 | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 101 | สีดำ | 4 | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 101 | สีเขียว | 4 | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 101 | สีแดง | 4 | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 101 | สีเหลือง | 4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเลือกข้อมูล | รูปทรง | ประเภทวงกลม | รูติดตั้ง | φ30.5 |
---|---|---|---|---|---|
เรืองแสง | NA | แบบมีกุญแจ | NA | จำนวนรอยบาก | 2 |
รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CCC / CSA |
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 40 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 40 | สเปค | ทำจากซิงค์ดายคาส |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 10 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 10 | รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | ชนิดแหวน |
หน้าสัมผัส | เงิน | มุม รอยบาก(°C) | 90 | วิธีลบ ล็อค | NA |
หมายเหตุพิเศษ | จำเป็นต้องอ้างอิงจากแคตตาล็อก (สำหรับวิธีการทำงานแบบต่างๆ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง