1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø/UC Series แคมสวิตช์ (รหัสสินค้า)

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE)

ø/UC Series แคมสวิตช์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มี 71 วงจรมาตรฐาน 4 ประเภทมือจับที่แตกต่างกัน

[คุณสมบัติ]
· ชุดวงจรมาตรฐาน 71 วงจรครบชุด
· รวมระดับคอนแท็กบล็อกของคุณเข้ากับหัวล็อค 6 ประเภทเพื่อสร้างหน้าสัมผัสตามต้องการ
· เลือกมือจับที่ต้องการจาก 4 ประเภท

รหัสสินค้า
AC-234-Y1B-C2017
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง รูติดตั้ง จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
สเปค รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ มุม รอยบาก
(°C)
คุณสมบัติ จำนวนผู้ติดต่อ คอนแท็กบล็อก = N
(เครื่องวัดระดับน้ำ)

฿ 100.00

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น ขอราคา [แบบกลม] ประเภทวงกลมφ30.53หยุดแต่ละ ตำแหน่ง[มี] IP654949105.5ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่งมือจับ Y45หมายเลขวงจร: C201742

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวเลือกข้อมูล เรืองแสง NA แบบมีกุญแจ NA
รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) 10 กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) 8
หน้าสัมผัส เงิน หมายเหตุพิเศษ จำเป็นต้องอ้างอิงจากแคตตาล็อก (หมายเลขวงจร)