(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้างแบบสัมผัสเบาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบมีไฟที่เหมาะสำหรับเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์หรือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่มีการใช้งานสวิตช์บ่อยครั้ง
[คุณสมบัติ]
·น้ำหนักเบา ควบคุมง่าย
· ติดตั้งเป็นกลุ่มขนาดเล็กและใกล้ชิดได้โดยที่ชิ้นส่วนหน้าสัมผัสยังสามารถถอดออกได้ง่าย
· ใช้ระบบแยกถอดก้านล็อคแยกต่าง พร้อมกลไกแบบดาบปลายปืน (Bayonet Mechanism)
· หน้าสัมผัสสองชนิด: ทอง (เงินหุ้มทอง) และเงิน
· โครงสร้างการป้องกันมีการป้องกันสเปรย์และการป้องกันฝุ่นละอองระดับ IP65 (IEC60529) (ออดสัญญาณปิดสนิท)
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA สอดคล้องตามมาตรฐาน EN (ยกเว้นชิ้นส่วนออดสัญญาณ)
รหัสสินค้า |
---|
LW1F-2C23MG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | รูปทรงเทอร์มินอล | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | หน้าสัมผัส | มุม รอยบาก (°C) | สีของแสงสว่าง / ปุ่มสี | แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | [แบบกลม] ประเภทวงกลม | 2c | 2 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 25.8 | 71 | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | สีเขียว | AC/DC12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเลือกข้อมูล | รูติดตั้ง | φ22.3 | เรืองแสง | LED |
---|---|---|---|---|---|
แบบมีกุญแจ | NA | ระงับ/กลับ | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ประเภทหลักฐานเจ็ท (IP65) |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 25.8 | วิธีลบ ล็อค | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง