(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดไฟ ไพล็อต ติดกับภาชนะ ป้องกันการระเบิด ระบุว่า Class d2G4 หรือต่ำกว่า
รหัสสินค้า |
---|
ESN111 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | แบบมีกุญแจ | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | มุม รอยบาก (°C) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,713.00 ฿ 1,915.38 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ตัวเลือกข้อมูล | NA | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 40 | 105 | หยุดที่แต่ละ ตำแหน่ง | ประเภทการทำงานของ ลูกบิด Sagittal | 45 | มือจับ ไม่สามารถถอดออกได้ |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | M30 | เรืองแสง | NA | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | 1a1b |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 40 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 10 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง