(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ควบคุม ออดแม่เหล็กไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
● ระดับเสียง (dB) : โดยประมาณ 90dB ที่ระยะห่าง 1m
● รองรับการปรับระดับเสียง : ไม่มี
● เสียง : ดังต่อเนื่อง
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C): -10 ถึง 40
● ออดแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่น EZ มีโครงสร้างป้องกันการระเบิดทั่วไป ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้โดยติดเข้ากับกล่องแยกจากอุปกรณ์หลักและกล่องเทอร์มินอล
● ออดแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่น EZ ไฟฟ้าไม่มีฝาปิดเทอร์มินอล
กำลังโหลด …
ปริมาณ(เดซิเบล) | 90 | รูปทรง | แบบกลม | เสียง | ต่อเนื่องกัน |
---|---|---|---|---|---|
การปรับระดับเสียง | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 50 |
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 50 | ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 101 | บันทึก | ระดับเสียงจากระยะ 1 เมตรอยู่ที่≈ 90 dB |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง