(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เป็น เทอร์มินอล รีเลย์ แบบ สกรู น้อย
·เป็นประเภทที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องยึดด้วย ระบบ เส้นคู่แบบ 1 ขั้ว
·ผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้า |
---|
ML-1700-C-1P |
ML-1700-C-2P |
ML-1700-C-3P |
ML-1700-C-4P |
ML-1700-C-5P |
ML-1700-C-6P |
ML-1700-C-7P |
ML-1700-C-8P |
ML-1700-C-9P |
ML-1700-C-10P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 143.47 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | ||
฿ 435.31 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | ||
฿ 476.71 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | ||
฿ 316.84 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | ||
฿ 387.50 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | ||
฿ 446.47 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | ||
฿ 459.03 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | ||
฿ 551.66 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 98 วัน | 8 | ||
฿ 582.13 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | ||
฿ 643.27 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 10 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 10 |
สเปค | สายไฟ ตีเกลียว / รองรับการใช้งาน กับ สายเดี่ยว / พร้อมรูตรวจสอบ / สำหรับ รีเลย์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 300 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | ไนล่อน 66 (UL94V-0) |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก (ปุ่ม) | P.P.E.(UL94V-0) | ทางเดิน | ล้มเหลว | มาตรฐาน | UL / CSA |
ปก (อุปกรณ์เสริม) | NA | แผ่นป้าย (รวม) | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง