(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ หยุดสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ต้องการ คุณสมบัติ หยุดบางส่วน
รหัสสินค้า |
---|
AB6E-3BV01PY |
AB6E-3BV02PY |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 353.00 ฿ 195.99 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1b | หน้าสัมผัส หลัก 1b | ||
฿ 382.00 ฿ 212.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2b | หน้าสัมผัส หลัก 2b |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | φ 16.2 | รูปทรง | แบบกลม | การทำงานของ สวิตช์กด | กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต |
---|---|---|---|---|---|
สีของปุ่ม | สีเหลือง | รูปทรงเทอร์มินอล | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | รวมการ์ดในชุด | NA |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 40.1 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CUL / CCC / CSA |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 30 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125(A) | 5 |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30(A) | 2 | สเปค | รูปทรง แบบรวม | รูปทรง ปุ่ม | ขนาดกลาง |
วิธีลบ ล็อค | NA | บันทึก | สีปุ่มเป็นสีเหลืองโปรดอย่าใช้เป็น สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง