(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอลบล็อคชนิดรูทะลุ ซีรีส์ ML-5200-M4 สำหรับไฟฟ้ากำลังสูง
· แต่ละยูนิตมีการควบคุมแยกกันอย่างดี สามารถติดตั้งฝาครอบป้องกันรูปตัว L ได้
· สินค้าผลิตในประเทศญี่ปุ่นจึงปลอดภัยและเชื่อถือได้
รหัสสินค้า |
---|
ML-5200-M4-2P |
ML-5200-M4-3P |
ML-5200-M4-4P |
ML-5200-M4-5P |
ML-5200-M4-6P |
ML-5200-M4-7P |
ML-5200-M4-8P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 610.53 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | ||
฿ 829.46 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | ||
฿ 834.18 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | ||
฿ 1,025.89 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 5 | |
฿ 1,435.21 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | ||
฿ 2,166.69 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | 7 | ||
฿ 1,751.59 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 8 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | M4 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 30 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 30 | สเปค | สำหรับชนิดรีเลย์ / ความจุสูง / รูทะลุ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 600 |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | P.B.T.(UL94V-0) | มาตรฐาน | UL/CSA/TUV | สกรู เทอร์มินอล | M4 x 8 |
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 13 | ปก (อุปกรณ์เสริม) | จำหน่ายแยก | แผ่นป้าย (รวม) | NA |
ทางเดิน | ใช้งานได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง