(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· 250 V-15A
· เทอร์มินอลบล็อค ชนิดป้อนผ่านซีรีส์ ML-50-S1AXS สำหรับการบัดกรี
·ติดตั้ง สกรู M4WSEMS
· ผลิตภัณฑ์ ปลอดภัยที่ผลิตในญี่ปุ่น
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | การประสาน | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | M4 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 15 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | PBT (UL94V-0) |
สกรู เทอร์มินอล | สกรู SMES / M4 × 8 | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 10.16 | ทางเดิน | เหมาะสม |
มาตรฐาน | UL | ปก (อุปกรณ์เสริม) | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | แผ่นป้าย (รวม) | ขายปลีก/แยกจำหน่าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ML-50-S1AXS-20P ในชุด ML-50-S1AXS ซีรี่ส์
รหัสสินค้า |
---|
ML-50-S1AXS-14P |
ML-50-S1AXS-15P |
ML-50-S1AXS-16P |
ML-50-S1AXS-2P |
ML-50-S1AXS-3P |
ML-50-S1AXS-4P |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|
฿ 631.59 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14 | ||
฿ 670.11 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | ||
฿ 710.29 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | ||
฿ 138.66 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | ||
฿ 173.60 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | ||
฿ 209.43 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง