(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้ามาตรฐาน เทอร์มินอลบล็อครีเลย์ 250V-30A อยู่ในซีรีส์ ML-11-30F มีฝาครอบโปร่งใสและแผ่นป้ายชื่อ สินค้าปลอดภัยที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
รหัสสินค้า |
---|
ML-11-30F-2P |
ML-11-30F-3P |
ML-11-30F-4P |
ML-11-30F-5P |
ML-11-30F-6P |
ML-11-30F-7P |
ML-11-30F-8P |
ML-11-30F-9P |
ML-11-30F-10P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 346.80 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 2 | ||
฿ 943.00 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 3 | ||
฿ 611.29 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | ||
฿ 1,084.89 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 5 | ||
฿ 776.12 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | ||
฿ 1,264.42 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 7 | ||
฿ 993.58 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | ||
฿ 1,119.72 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 9 | ||
฿ 1,737.20 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 10 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | M5 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 30 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 30 | สเปค | สำหรับกล่องรีเลย์ / ชนิดสองแถว | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | บอดี้: ฟีนอล (UL94V-0)/ ฝาครอบ: P.V.C. (UL94V-0) | สกรู เทอร์มินอล | M5 x 12 | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 15 |
ปก (อุปกรณ์เสริม) | มีจำหน่าย | แผ่นป้าย (รวม) | NA | ทางเดิน | ใช้งานได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง