1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TJ-560 ซีรี่ส์

TJ-560 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 65.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปลั๊กกล้วยตัวผู้ มาตรฐาน ซีรีส์ TJ-560
· TJ-4, TJ-563 สอดคล้องตามมาตรฐาน
·มีให้เลือก 6 สีผลิตภัณฑ์ ปลอดภัยผลิตในญี่ปุ่น

คุณสมบัติ

● ปลั๊กกล้วยตัวผู้ ขนาด 4 มม. มีให้เลือก 6 สี
● วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ คือบัดกรี

การใช้

● สามารถใช้สำหรับการทดสอบ / การทดลองต่างๆ

สเปค

● ระดับ: 30 V-3A
● จำนวนต่อถุง (ชิ้น): 5
● SPQ (ถุง): 10
● ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า: 500 V AC (1 นาที)
● ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า: 500 V DC / 50MΩหรือมากกว่า

วัสดุ

● วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก: สไตรีนแรงกระแทกสูง
รหัสสินค้า
TJ-560-B
TJ-560-BL
TJ-560-G
TJ-560-R
TJ-560-W
TJ-560-Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี

฿ 96.49

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีดำ

฿ 96.49

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 10สีน้ำเงิน

฿ 65.00

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -สีเขียว

฿ 65.00

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 10สีแดง

฿ 65.00

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[อื่น ๆ] ขาว

฿ 65.00

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -สีเหลือง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ ปลั๊กกล้วยตัวผู้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 30 พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 3
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(V) AC500 ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(V) DC500 วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก สไตรีนแรงกระแทกสูง
ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง TJ-4,TJ-563