(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์แบบมีกุญแจ ขนาดเล็กและตื้น มีรูปทรงกลม (สำหรับการปรับขนาดรูเล็ก ø19) มีตัวเสื้อโลหะและหน้าสัมผัสไมโครสวิตช์ประสิทธิภาพสูง
ชนิด | สวิตช์ กุญแจ | รูปทรง | ประเภทวงกลม | รูติดตั้ง | ø 19.3 |
---|---|---|---|---|---|
เรืองแสง | NA | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | 2c | แบบมีกุญแจ | มี |
จำนวนรอยบาก | 3 | ระงับ/กลับ | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | รูปทรงเทอร์มินอล | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP40 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 25 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 22 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 42 | สเปค | KH (ความลึกภายในพาแนล: 39.5 มม.) |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125(A) | 1 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30(A) | 1 | หน้าสัมผัส | เงิน |
มุม รอยบาก(°C) | 45 | ตำแหน่ง การลบ กุญแจ | ถอดตรงกลาง | ประเภทของ กุญแจ | กุญแจไม่กำหนดทิศทาง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KH3C-20D ในชุด KG / KH (K Series) สวิตช์กุญแจขนาดเล็ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง