1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
LW Series, สวิทช์ปิดเปิด /สวิตซ์ควบคุม ของ Flash Silhouette (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH

LW Series, สวิทช์ปิดเปิด /สวิตซ์ควบคุม ของ Flash Silhouette
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดีไซค์เรียบแบน ความสูงของแผงด้านหน้า 2 มม. ดีไซค์ระดับล็อคที่แยกออกจากกัน ช่วยให้การใส่ / ถอดง่าย แม้เป็นบอร์ดอย่างหนา

รหัสสินค้า
LW6L-A1C24S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูติดตั้ง รูปทรง การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รูปทรงเทอร์มินอล ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30
(A)
สเปค เลนส์ ไฟส่องสว่าง แสง- ประเภท รูปทรง ปุ่ม โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
หน้าสัมผัส วัสดุ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า

฿ 100.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา [φ25] ø 25.3แบบกลมสลับกันสีน้ำเงิน2cตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab540.10.1กรอบเรซิ่นสีดำ×ชนิดแบนAC/DC24ทองLED2c

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รวมการ์ดในชุด NA ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65 มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / TUV / CCC / CSA
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 28 แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 28 วิธีลบ ล็อค มี
คุณสมบัติ NA