1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ø16 UZ6 สัญญาณไฟฟ้า/กริ่ง

ø16 UZ6 สัญญาณไฟฟ้า/กริ่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,030.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ออดไฟฟ้า ø16 UZ6
ออดอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพสูงขนาดเล็กสำหรับติดตั้งกับรูยึดขนาด ø16
[คุณสมบัติ]
● ระดับเสียง (0.1m) (dB) : 75
● รองรับการปรับระดับเสียง : ไม่มี
● เสียง : ดังต่อเนื่อง
● รูปร่าง : แบบกลม
● รูปทรงขั้วต่อ : ขั้วต่อแบบยึดด้วยการบักกรี
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C): -20 ถึง 50
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับแจ้งหรือแจ้งเตือนสถานะเครื่องจักร ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

รหัสสินค้า
UZ6-11SALE
UZ6-12SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)

฿ 1,030.00

฿ 882.81

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น ขอราคา 12 V DC

฿ 1,030.00

฿ 882.81

SIGNALTOWERBUZZER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 24 V DC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ปริมาณ(เดซิเบล) 75 รูปทรง แบบกลม เสียง ต่อเนื่องกัน
การปรับระดับเสียง NA รูปทรงเทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 18
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (IP / ป้องกันหยดน้ำ ฯลฯ ) IP40 ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 18 ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 38.5
จอแสดงผล LED NA เครื่องวัดความถี่ เสียง 2.3 khz