(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ประสิทธิภาพสูงและลดพลังงานที่ใช้ขณะสแตนด์บาย
· มีขนาดเล็กกว่าสินค้าทั่วไป 30%
· เน้นที่การใช้งานในเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยทำได้ 100% ที่ 50°C
· มีฝาครอบ, แผ่นเพลท L, เคลือบผิวสองด้าน, มีสินค้าแบบไม่ต้องใช้พื้นที่ให้เลือกมากมาย
· ระยะเวลา รับประกันฟรี 5 ปี (ตามเงื่อนไข)
ภาพสินค้าซีรีส์ VS-E
วิธีการตั้งชื่อรุ่น
• ประสิทธิภาพสูงและใช้พลังงานขณะสแตนด์บายต่ำ
• ย่อขนาดลง 30% จากรุ่นก่อนหน้า
• รับโหลดได้ 100% ที่อุณหภูมิ 50°C เหมาะสำหรับอุปกรณ์ อุตสาหกรรม
Drawing แสดงโครงร่างของ VS50E
Drawing แสดงโครงร่างของ VS75E
Drawing แสดงโครงร่างของ VS100E
Drawing แสดงโครงร่างของ VS150E
รหัสสินค้า |
---|
VS100E-24/A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | ความจุ (W) | แรงดันขาเข้า | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,298.05 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] พร้อมฝาครอบ | 100 | [AC/DC] AC85 ถึง 132 V / DC110 ถึง 175 V | 24 V DC | 4.3 | 45 | 72 | 185 |
กำลังโหลด …
จำนวนเอาต์พุต | เอาต์พุต เดียว | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | คอนเนคเตอร์ | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CSA |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VS100E-24/A ในชุด พาวเวอร์ซัพพลายชนิดบอร์ด, ซีรีส์ VS-E
รหัสสินค้า |
---|
VS100E-12 |
VS100E-24 |
VS100E-5 |
VS150E-24 |
VS150E-5 |
VS50E-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | ความจุ (W) | แรงดันขาเข้า | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,595.81 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เปิด เฟรม] ประเภท แผ่นวงจร | 100 | [AC/DC] AC85 ถึง 132 V / DC110 ถึง 175 V | 12 V DC | 8.5 | 29 | 62 | 155 | |
฿ 2,504.48 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เปิด เฟรม] ประเภท แผ่นวงจร | 100 | [AC/DC] AC85 ถึง 132 V / DC110 ถึง 175 V | 24 V DC | 4.3 | 29 | 62 | 155 | ||
฿ 1,860.73 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [เปิด เฟรม] ประเภท แผ่นวงจร | 100 | [AC/DC] AC85 ถึง 132 V / DC110 ถึง 175 V | 5 V DC | 20 | 29 | 62 | 155 | ||
฿ 2,201.91 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [เปิด เฟรม] ประเภท แผ่นวงจร | 150 | [AC/DC] AC85 ถึง 132 V / DC110 ถึง 175 V | 24 V DC | 6.3 | 34 | 75 | 160 | |
฿ 2,083.83 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เปิด เฟรม] ประเภท แผ่นวงจร | 150 | [AC/DC] AC85 ถึง 132 V / DC110 ถึง 175 V | 5 V DC | 30 | 34 | 75 | 160 | ||
฿ 1,117.34 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [เปิด เฟรม] ประเภท แผ่นวงจร | 50 | [อื่น ๆ] AC85 ถึง 132 V | 12 V DC | 4.3 | 23 | 50 | 132 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง