(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อินพุตกว้าง/ สอดคล้องตามมาตรฐาน อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ (เอาต์พุต เดี่ยว 60W)
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์
สอดคล้องตามมาตรฐาน ทางการแพทย์ (UL60601-1, C-UL (CSA-C22.2 หมายเลข 601.1), EN60601-1) เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศที่สำคัญและช่วยลดเวลาในการตรวจสอบและค่าใช้จ่ายสำหรับการรับรอง มาตรฐาน ความปลอดภัย
·ฟิวส์คู่ในตัวซีรีส์ PMA มีฟิวส์ในตัวทั้งในเฟส L และ N สำหรับฉนวนเสริมความแข็งแรงไม่จำเป็นต้องใช้ฟิวส์อินพุตเพิ่มเติมและหม้อแปลงแยกซึ่งมีส่วนช่วยในการย่อขนาดของระบบ
·ฝาครอบ ชุดสายไฟ เฉพาะด้าน ฯลฯ ชิ้นส่วนเสริมที่สมบูรณ์ (โปรดดูหน้าส่วนเสริม)
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ต้องการมาตรฐานทางการแพทย์
รหัสสินค้า |
---|
PMA60F-12 |
PMA60F-12-RN |
PMA60F-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | มาตรฐานความปลอดภัย | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า (V) | การ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล | การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,014.15 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เปิด เฟรม | 12 V DC | 5 | CE / UL / CUL / TUV / CSA | 82 | 32 | 12 ถึง 12.48 | NA | 10 ถึง 13.2 | ||
฿ 3,259.04 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 12 V DC | 5 | - | 82.5 | 35.5 | 12 ถึง 12.48 | มีจำหน่าย | 10 ถึง 13.2 | ||
฿ 3,014.15 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เปิด เฟรม | 24 V DC | 2.5 | CE / UL / CUL / TUV / CSA | 82 | 32 | 24 ถึง 24.96 | NA | 19.2 ถึง 27 |
กำลังโหลด …
กำลังเอาต์พุต(W) | 60 | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC- เฉพาะด้าน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | คอนเนคเตอร์ | ความลึก(มิลลิเมตร) | 135 | แรงดันขาเข้า(V) | AC85 ถึง 264 |
กำลังขับสูงสุด(W) | 60 | วงจรปรับปรุง ปัจจัย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | มีจำหน่าย | วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน | มีจำหน่าย |
วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน | มีจำหน่าย | ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง