(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุพิมพ์เดี่ยว / อินพุต 100 V / ขนาดกะทัดรัด ( เอาต์พุต เดี่ยว 100W)
[คุณสมบัติ]
· Miniaturization (รอยเท้าลดลง 38% เมื่อเทียบกับในอดีต)
·มีวงจรป้องกัน กระแสพุ่งเข้า วงจรป้องกันกระแสเกินและแรงดันไฟฟ้าเกิน
·การติดตั้งทั่วไปกับ LGA100A
·ฝาครอบ เคสคอมพิวเตอร์ ชุดสายไฟ พิเศษ ฯลฯ ตัวเลือกเต็มรูปแบบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับอุปกรณ์เอนกประสงค์ต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
LGA100A-24-HSNJ1Y |
LGA100A-24-SNJ1Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังขับสูงสุด (W) | ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า (V) | การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output (V) | รายละเอียด คอนเนคเตอร์ | ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ | กระแสไฟฟ้า สูงสุด (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,926.88 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 24 V DC | 4.3 | 45 | 72 | 185 | 103.2 | 23 ถึง 25 | 21.6 ถึง 26.4 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | รองรับกระแสไฟฟ้าพีค (24 V) / พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | 5.4 ก | ||
฿ 1,824.08 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 24 V DC | 4.3 | 45 | 72 | 185 | 103.2 | 23 ถึง 25 | 21.6 ถึง 26.4 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | - |
กำลังโหลด …
กำลังเอาต์พุต(W) | 100 | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC- เฉพาะด้าน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | คอนเนคเตอร์ | มาตรฐานความปลอดภัย | CE / UL / CUL / TUV / CSA | แรงดันขาเข้า(V) | AC85 ถึง 132 |
วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน | มีจำหน่าย | วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง