1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย รุ่น LFA10F 10W เอาท์พุตเดี่ยว (รหัสสินค้า)

SWITCHING POWER SUPPLY

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย รุ่น LFA10F 10W เอาท์พุตเดี่ยว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 639.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

อินพุตกว้าง ชนิด สตาร์ทเตอร์ แผ่นวงจร หลากหลายรูปแบบตั้งแต่ 10 W ถึง 300 W รุ่น 10 W
[คุณสมบัติ]
· ฟังก์ชั่น ลด อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบฝัง ตัวขณะสแตนด์บาย
· รองรับการใช้งาน กับ มาตรฐาน SEMI F47
[การใช้งาน]
· ใช้ได้กับอุปกรณ์เอนกประสงค์ต่างๆ

INDEX

 

คุณสมบัติของ LFA10F

ลักษณะภายนอก ของ LFA10F

ลักษณะภายนอก ของ LFA10F

บล็อค ไดอะแกรมของ LFA10F

บล็อค ไดอะแกรมของ LFA10F

ดรออิ้ง บอกขนาด (รุ่นมาตรฐาน)

ดรออิ้ง บอกขนาด (รุ่นมาตรฐาน)

ดรออิ้ง บอกขนาด (ประเภท เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบ)

ดรออิ้ง บอกขนาด (ประเภท เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบ)

  • สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎระเบียบฮาร์มอนิก (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC61000-3-2)
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก: รุ่น 10 W ในซีรีส์ที่มีตั้งแต่ 10 ถึง 300 W (10/15/30/50/75/100/150/240/300 W)
  • ฟังก์ชั่น ลด อุปกรณ์แหล่งจ่าย สแตนด์บาย แบบฝัง ตัว (10/15W)

รูปร่างภายนอก

  • เนื่องจากชิ้นส่วน ติดตั้งบนผิว ถูกติดตั้งที่ด้านหลัง โปรดใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับ หน้าสัมผัส โดยคำนึงถึงการสั่นสะท้าน
  • โปรดใช้ตัว สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ ระยะตั้งแต่ 8 มม. ขึ้นไป
  • มีรูยึดทั้งหมด 4 รู
  • จุด A และจุด B เป็นจุดวัดอุณหภูมิ
คอนเนคเตอร์ Input/Outputตัวเสื้อ รองรับการใช้งานเทอร์มินอล
CN11-1123724-31-1123722-5โซ่1123721-1
หลวมๆ1318912-1
CN21-1123723-21-1123722-2โซ่1123721-1
หลวมๆ1318912-1
  • คอนเนคเตอร์ ที่ผลิตโดย tyco electronics เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน
  • ตัวเลือก: คอนเนคเตอร์ VH (ผู้ผลิต: JST) พร้อมใช้งานสำหรับ J1

กำหนด ขาพิน

CN1

หมายเลข ขาพินอินพุต
1AC (L)
2
3AC (N)
4
5FG

CN2

หมายเลข ขาพินเอาต์พุต
1- วี
2+v
  • CN1 ไม่มีหมุดเบอร์ 2 และเบอร์ 4
  • ความเผื่อ ทั่วไป: ±1
  • น้ำหนัก: สูงสุด 55 กรัม (พร้อม เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบ: สูงสุด 150 กรัม)
  • แผ่นวงจร: แก้วคอมโพสิต (CEM3)
  • เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบเป็นตัวเลือก (กระบวนการเตรียมผิว: ชุบสังกะสี)
  • แรงบิดขันแน่น รูติดตั้ง เคสคอมพิวเตอร์: 0.6 N⋅m (6.3 kgf·cm) สูงสุด

สเปค ผลิตภัณฑ์

รายการLFA10F-3R3-YLFA10F-5LFA10F-12LFA10F-15
กำลังขับสูงสุด [W]6.61010.810.5
เอาต์พุต DC3.3 V 2 A5 V 2 A12 V 0.9 A15 V 0.7 A
อินพุตแรงดันไฟฟ้า [V]AC85 ถึง 264 1⌀ (ดูหัวข้อ 1.1 และหัวข้อ 3.2 ของคู่มือการใช้งาน)*3
กระแสไฟฟ้า [A]ACIN 100 V0.18 ประเภท (แท้จริง = 100%)0.26 ประเภท (แท้จริง = 100%)
ACIN 200 V0.11 ประเภท (แท้จริง = 100%)0.16 ประเภท (แท้จริง = 100%)
รายการLFA100F-3R3-YLFA100F-5-YLFA100F-12LFA100F-15LFA100F-24LFA100F-24-HLFA100F-36LFA100F-48
แรงดันไฟฟ้า [V]AC85 ถึง 264 1⌀ (ดูหัวข้อ 1.1 และหัวข้อ 3.2 ของคู่มือการใช้งาน)*4
กระแสไฟฟ้า [A]ACIN 100 V0.9 ประเภท (แท้จริง = 100%)1.3 ประเภท (แท้จริง = 100%)
ACIN 200 V0.5 ประเภท (แท้จริง = 100%)0.7 ประเภท (แท้จริง = 100%)
ความถี่ [เฮิร์ตซ์]50/60 (47 ถึง 63)
ประสิทธิภาพ [%]ACIN 100 V77.0 พิมพ์82.0 ประเภท82.0 ประเภท83.0 ประเภท84.0 ประเภท84.0 ประเภท84.0 ประเภท84.5 ประเภท
ACIN 200 V79.0 ประเภท84.0 ประเภท84.5 ประเภท85.5 ประเภท87.0 ประเภท87.0 ประเภท87.0 ประเภท87.0 ประเภท
อัตรา อุปกรณ์แหล่งจ่าย (แท้จริง = 100%)ACIN 100 V0.98 ประเภท0.99 ประเภท
ACIN 200 V0.92 ประเภท0.95 ประเภท
กระแสพุ่งเข้า [A]ACIN 100 V15 ประเภท (แท้จริง = 100%) (เมื่อเริ่มเย็น) (อุณหภูมิปกติ)
ACIN 200 V30 แบบ (แท้จริง = 100%)(ตอนสตาร์ทเย็น) (อุณหภูมิปกติ)
กระแสไฟรั่ว [mA]สูงสุด 0.40/0.75 (ตามวิธีการวัดแต่ละแบบของอินพุต AC 100 V/240 V 60 Hz, lo = 100%, IEC60950-1, พระราชบัญญัติความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ)
เอาต์พุตพิกัดแรงดันไฟฟ้า [V]3.35121524243648
พิกัดกระแสไฟฟ้า [A]*520208.56.74.34.3 (พีค 5.4)2.82.1
ความผันผวนของอินพุตแบบคงที่ [mV]*7สูงสุด 20สูงสุด 2048 สูงสุดสูงสุด 6096 สูงสุด96 สูงสุด144 สูงสุด192 สูงสุด
ความผันผวนของ โหลดไฟฟ้า คงที่ [mV]*7สูงสุด 40สูงสุด 40สูงสุด 100120 สูงสุดสูงสุด 150สูงสุด 150240 สูงสุด240 สูงสุด
ระลอก [mVp · พี]0 ถึง +50°C ※2สูงสุด 80สูงสุด 80120 สูงสุด120 สูงสุด120 สูงสุด240 สูงสุดสูงสุด 150สูงสุด 150
-10 ถึง 0°C ※2140 สูงสุด140 สูงสุด160 สูงสุด160 สูงสุด160 สูงสุด320 สูงสุดสูงสุด 200สูงสุด 200
สัญญาณรบกวนและการกระเพื่อม [mVp · พี]0 ถึง +50°C ※2120 สูงสุด120 สูงสุดสูงสุด 150สูงสุด 150สูงสุด 150300 สูงสุด250 สูงสุด250 สูงสุด
-10 ถึง 0°C ※2160 สูงสุด160 สูงสุด180 สูงสุด180 สูงสุด180 สูงสุด360 สูงสุด300 สูงสุด300 สูงสุด
ความผันผวนของ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [เอ็มวี]0 ถึง + 50°C50 สูงสุด50 สูงสุด120 สูงสุดสูงสุด 150240 สูงสุด240 สูงสุด360 สูงสุด480 สูงสุด
-10 ถึง + 50 ° cสูงสุด 60สูงสุด 60สูงสุด 150180 สูงสุด290 สูงสุด290 สูงสุด450 สูงสุดสูงสุด 600
ล่องลอยไปตามกาลเวลา [mV]*3สูงสุด 20สูงสุด 2048 สูงสุดสูงสุด 6096 สูงสุด96 สูงสุด144 สูงสุด192 สูงสุด
เวลาเริ่มเดินเครื่อง [นางสาว]350 ประเภท (อินพุต AC 100 V, แท้จริง = 100%)
เวลาเก็บรักษา [นางสาว]20 ประเภท (อินพุต AC 100 V, แท้จริง = 100%)
ช่วงแรงดันไฟฟ้าตัวแปร [V]2.85 ถึง 3.634.50 ถึง 5.50ภายใน ยึดอยู่กับที่ (ตัวแปร สเปค ตัวเลือก Y)
ความแม่นยำ การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า [V]3.30 ถึง 3.405.00 ถึง 5.1511.50 ถึง 12.5014.40 ถึง 15.6023.00 ถึง 25.00 น.23.00 ถึง 25.00 น.34.50 ถึง 37.5046.00 ถึง 50.00
รวมฟังก์ชั่นวงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินทำงานที่ 105% นาทีของ พิกัดกระแสไฟฟ้า ที่กำหนด (101% นาทีของ กระแสไฟฟ้า สูงสุดหากมี กระแสไฟฟ้า สูงสุด ) และส่งคืนโดยอัตโนมัติ
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน [V]4.00 ถึง 5.255.75 ถึง 7.0013.80 ถึง 16.8017.25 ถึง 21.00 น.27.60 ถึง 33.6027.60 ถึง 33.6041.40 ถึง 50.4055.20 ถึง 67.20
บ่งชี้การดำเนินงานN/A
การสำรวจระยะไกลN/A
เปิด / ปิดระยะไกล (RC)ตัวเลือก (ต้องใช้ พาวเวอร์ซัพพลาย ภายนอก)
ความคงทนไดอิเล็กทริกอินพุต - เอาต์พุต / RC *63,000 V AC กระแสไฟฟ้า ไฟตัด 1 นาที = 10 mA, 500 V DC 50 MΩ min (อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ)
อินพุต - FG2,000 V AC กระแสไฟฟ้า ไฟตัด 1 นาที = 10 mA, 500 V DC 50 MΩ min (อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ)
เอาต์พุต / RC - FG *6500 V AC กระแสไฟฟ้า ไฟตัด 1 นาที = 25 mA, 500 V DC 50 MΩ min (อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ)
เอาต์พุต - RC *6100 V AC กระแสไฟฟ้า ไฟตัด 1 นาที = 25 mA, 100 V DC 10 MΩ min (อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ)
สิ่งแวดล้อมอุณหภูมิใช้งาน และความชื้นในการทำงาน *4-10 ถึง +70°C, 20 ถึง 90%RH (ไม่มีการควบแน่น) (ดูหัวข้อ 3.2 ของคู่มือการใช้งาน)
อุณหภูมิ / ความชื้น ในการจัดเก็บ-20 ถึง +75°C, 20 ถึง 90%RH (ไม่มีการควบแน่น)
การสั่นสะเทือน10 ถึง 55 Hz 19.6 ม./วินาที² (2 G) ระยะเวลา 3 นาที X, Y, Z ทิศทาง 1 ชั่วโมง
แรงกระแทก196.1 ม./วินาที² (20 G) 11 ms X, Y, Z ทิศทาง 1 ครั้ง
มาตรฐานที่สอดคล้องมาตรฐาน ความปลอดภัย (ยกเว้นอินพุต DC)ได้รับ UL60950-1, C-UL (CSA60950-1), EN60950-1, EN60065, EN50178 ซึ่งเป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ
การปล่อยมลพิษสอดคล้องตามมาตรฐาน FCC-B, VCCI-B, CISPR22-B, EN55011-B, EN55022-B
กระแสไฟฟ้า ฮาร์มอนิกสอดคล้องตามมาตรฐาน IEC61000-3-2 ( Class A) *8
โครงสร้างขนาด / น้ำหนัก ขนาดภายนอก62 × 33.5 × 155 มม. (กว้าง × สูง × ลึก)/ 280 กรัมสูงสุด (พร้อม เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบ: สูงสุด 480 กรัม)
วิธีการระบายความร้อนการระบายความร้อนด้วยอากาศตามธรรมชาติ (ดูหัวข้อ 3.1 และหัวข้อ 3.2 ของคู่มือการใช้งาน)*4
  • *1 เป็น ค่า บน กระดาน วัดที่มี ตัวเก็บประจุ 22 µF ติดอยู่กับจุดที่ 150 มม. จาก เทอร์มินอล เอาต์พุต (ด้วย อุปกรณ์วัดสัญญาณไฟฟ้า 20 เมกะเฮิรตซ์หรือ มิเตอร์วัดไฟ สัญญาณรบกวนและการกระเพื่อม (KEISOKUGIKEN: เทียบเท่า RM-103))
    เนื่องจากมี ฟังก์ชั่น ลด อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบฝัง ตัวระหว่างสแตนด์บายและ องค์ประกอบ สวิตช์ ภายในทำงานเป็นระยะๆ สเปค สัญญาณรบกวนและการกระเพื่อม และคลื่นกระเพื่อมแตกต่างกันที่ ปัจจัย โหลดไฟฟ้า io = 0 ถึง 35%
  • *2 เมื่อเวลาผ่านไปที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25°C เป็นการเปลี่ยนแปลงในช่วง 30 นาทีถึง 8 ชั่วโมงหลังจากใช้ แรงดันขาเข้า ที่ Input/Output ที่กำหนด
  • *3 จำเป็นต้องมีการลดพิกัด เอาต์พุต โปรด หน้าสัมผัส ศูนย์ อุปกรณ์รองรับท่อ ผลิตเพื่อใช้กับ DC
  • *4 เมื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ หลายยูนิต โปรด หน้าสัมผัส ศูนย์บริการเนื่องจากอาจไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
  • *5 ใน เคส มีการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิก สเปค อาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
  • *6 โปรด หน้าสัมผัส ศูนย์ อุปกรณ์รองรับท่อ ผลิตสำหรับชั้นเรียนอื่นๆ
  • * โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ใน สถานะ ที่โอเวอร์โหลดหรืออยู่นอกช่วง สเปค เนื่องจากอาจทำให้องค์ประกอบภายในเสียหายได้
  • * ไม่สามารถใช้งานแบบขนานได้
  • * จำเป็นต้องมีการลดพิกัดหากรวม เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบ
  • * อาจได้ยินเสียงรบกวนจาก พาวเวอร์ซัพพลาย เมื่อใช้พัลส์ โหลดไฟฟ้า
 

รายการและคุณสมบัติ

ประเภท สตาร์ทเตอร์ แผ่นวงจร

ประเภท สตาร์ทเตอร์ แผ่นวงจร

จำนวนเอาต์พุตชื่อซีรี่ส์ปีที่วางจำหน่ายคุณสมบัติหลักมาตรฐาน ความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเภท สตาร์ทเตอร์ แผ่นวงจรชนิดเดี่ยว1GHA'13เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 3 × 5 นิ้ว รองรับการใช้งาน กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ ความหนาแน่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงพร้อม ฟังก์ชั่น ระบายความร้อนด้วย แบบใช้ไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง DEMKO / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
'15- SNF: ตัวเลือกกับ พัดลมระบายความร้อน
'16
1LMA'14รองรับการใช้งาน กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ รองรับการใช้งาน สูงสุดผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง DEMKO / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
1LFP'12รองรับการใช้งาน กระแสไฟฟ้า สูงสุด ,
รุ่น LEP ขนาดกะทัดรัด
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
'13
1LEP'02รองรับการใช้งาน กระแสไฟฟ้า สูงสุดผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
1LFA'09แผ่นวงจร พาวเวอร์ซัพพลาย แบบ สตาร์ทเตอร์ เอนกประสงค์ ,
รุ่น LEA ขนาดกะทัดรัด
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
'10
SPLFA'11ซีรี่ส์ LFA (พร้อม เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบ) ผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาโดย PSEผลิตภัณฑ์ ผ่านการรับรองมาตราฐานความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ
1LEA'99แผ่นวงจร สตาร์ทเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย เอนกประสงค์ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
1LDA'94แผ่นวงจร สตาร์ทเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย เอนกประสงค์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
'95
'97ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL / ผลิตภัณฑ์ ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
1LGA'08อินพุต 100 V AC แผ่นวงจร ระบบ สตาร์ทเตอร์ ชนิด พาวเวอร์ซัพพลาย ทั่วไปผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
หลาย2LEB'00LEA ซีรีส์ 2- ประเภท เอาต์พุตผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
3LDC'94LDA ซีรีส์ 3- ประเภท เอาต์พุตผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
'95
2LB'92แผ่นวงจร สตาร์ทเตอร์ ชนิด 2- พาวเวอร์ซัพพลาย เอาต์พุต ,
ราคาต่ำทำได้โดยการจำกัดประสิทธิภาพและฟังก์ชั่น
ประเภท เชิงเส้นหลายซิงเกิล1G'75อินพุต ระบบ 100 V AC, พาวเวอร์ซัพพลาย เชิงเส้น ,
เสียงรบกวนต่ำ เป็นพิเศษและระลอกคลื่นต่ำ
2GW'75G ซีรีส์ 2- ประเภท เอาต์พุต
 

เรื่องราวการพัฒนา

 

ด้วยการใช้ รูปร่างภายนอก และการติดตั้งที่เหมือนกันกับชุด 100 V AC (85 ถึง 132 V) LGA ( อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต ถึง 240 W) ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแม้ว่าลูกค้าจะร้องขออย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของ 200 V AC
นอกจากนี้ ด้วยการขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ด้วยรุ่นตั้งแต่ 10 ถึง 300 W เป็น พาวเวอร์ซัพพลาย สตาร์ทเตอร์ ของ แผ่นวงจร แม้ว่าจะใช้หลายยูนิต ก็สามารถจัดเรียงในซีรีส์เดียวกันได้

รหัสสินค้า
LFA10F-15-SJ1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
กำลังขับสูงสุด
(W)
ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า
(V)
การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output
(V)
รายละเอียด คอนเนคเตอร์ ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ

฿ 752.55

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 11 วัน 10เปิด เฟรม15 V DC0.7225073.510.514.4 ถึง 15.6ยึดอยู่กับที่ภายในคอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T)พร้อมตัวโครง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กำลังเอาต์พุต(W) 10 แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว แรงดันขาเข้า AC- เฉพาะด้าน
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต คอนเนคเตอร์ มาตรฐานความปลอดภัย CE / UL / CUL / TUV / CSA แรงดันขาเข้า(V) AC85 ถึง 264
วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน มีจำหน่าย วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน มีจำหน่าย