(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรกับแผงวงจรที่เป็นไปตามมาตรฐาน DIN มีหลากหลายรูปแบบและรองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· เป็นไปตามมาตรฐาน DIN: เป็นไปตามมาตรฐาน IEC603-2/DIN 41612
· จำนวนตำแหน่งที่หลากหลาย: มี 16 แบบ ได้แก่ 10, 16, 20, 24, 28, 30, 32, 44, 48, 50, 64, 90, 96, 100, 128, 144 ตำแหน่ง
· โครงสร้างหน้าสัมผัสขั้วต่อ 2 จุด: ซีรีส์ PCN10 มีโครงสร้างหน้าสัมผัส 2 จุดสองด้านที่เชื่อถือได้สูง
· การใช้งานที่หลากหลาย: มีแบบมาตรฐาน DIN ทั้งชนิด B, C, R และ Q ให้เลือก
· มีสินค้าที่ป้องกันการเพิ่มขึ้นของฟลักซ์จำหน่ายด้วย
· นอกจากนี้ยังมีพินล็อคอย่างง่ายสำหรับยึดแผงวงจรชั่วคราวจำหน่ายด้วย
· รูปแบบการซ้อน: ด้วยซีรีส์ PCN10H สามารถตั้งค่าระยะห่างของแผงวงจรได้ 5 แบบคือ 25, 30, 35, 40 และ 45 มม.
· มีฟังก์ชันป้องกันวงจร: ซีรีส์ PCN10MC ใช้โครงสร้างลำดับเป็นฟังก์ชันป้องกันวงจร
· คอนเนคเตอร์สายเคเบิล: มีคอนเนคเตอร์ IDC สำหรับสายแพให้เลือกด้วย
· ผู้ผลิตมีคอนเนคเตอร์แบบย้ำที่สามารถใช้กับสาย AWG #26 ถึง 30
[การใช้งาน]
· คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์แลกเปลี่ยนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์วัด ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
PCN10H-44P-2.54DSA(72) |
PCN10HA-44P-2.54DSA(72) |
PCN10HB-44P-2.54DSA(72) |
PCN10HC-44P-2.54DSA(72) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D · E · F | ขั้วของหน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 227.64 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | - | เกลียวนอก | 44 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | 2 | AC300 | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | ฐานนิกเกิล + ทอง | พินเฮดเดอร์ | ชนิดซ้อนกัน | 35 มม. ระหว่างแผ่นวงจร / ตำแหน่งด้านบนแผงวงจร / สองแถว | 2.54 | - | ||
฿ 270.16 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | เกลียวนอก | 44 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | 2 | AC300 | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | ฐานนิกเกิล + ทอง | พินเฮดเดอร์ | ชนิดซ้อนกัน | 30 มม. ระหว่างแผ่นวงจร / ตำแหน่งด้านบนแผงวงจร / สองแถว | 2.54 | - | ||
฿ 259.11 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | เกลียวนอก | 44 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | 2 | AC300 | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | ฐานนิกเกิล + ทอง | พินเฮดเดอร์ | ชนิดซ้อนกัน | 25 มม. ระหว่างแผ่นวงจร / ตำแหน่งด้านบนแผงวงจร / สองแถว | 2.54 | - | ||
฿ 199.26 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | เกลียวนอก | 44 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | 2 | AC300 | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | ฐานนิกเกิล + ทอง | พินเฮดเดอร์ | ชนิดซ้อนกัน | 2 แถว / 45 มม. ระหว่างแผ่นวงจร / ตำแหน่งด้านบนแผงวงจร | 2.54 | - |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | P · Q · R | P · Q ·ร | PCN | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -55 ถึง +85 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง