1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือย้ำหางปลา เทอร์มินอล สำหรับซีรีส์ DF22

เครื่องมือย้ำหางปลา เทอร์มินอล สำหรับซีรีส์ DF22
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 58,042.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็นเครื่องมือจีบแบบแมนนวลสำหรับขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟภายในที่รองรับกระแสไฟสูงขนาด 7.92 มม.

รหัสสินค้า
HT103/DF22A-1012
HT104/DF22-1416
HT104/DF22A-1416
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรุ่น รองรับการใช้งาน สอดคล้องกับ ขดลวด บันทึก

฿ 58,616.77

TOOL FOR CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10DF22A-1012SCAWG 12 ถึง 10-

฿ 58,042.29

TOOL FOR CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -DF22-1416SC / PCAWG 16เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เคลือบ:2.6 มม. แปลนหน้าตัด:1.373 มม. 2 ขนาดรางลวดไฟฟ้า 3.5 ถึง 4.5 มม

฿ 58,042.29

TOOL FOR CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -DF22A-1416SC / PCAWG 16 ถึง 14เส้นผ่านศูนย์กลาง การเคลือบผิว φ3.7ถึง 3.2 มม. พื้นที่หน้าตัดตามแผน:2.078 ถึง 1.317 มม. 2 ขนาดรางลวดไฟฟ้า 3.5 ถึง 4.5 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทบังคับ 7.92 mm Pitch Connectors for High Current-Compatible Internal Power Supply ซีรี่ส์ที่ใช้งานได้ DF22 series แอปพลิเคชัน Manual Crimping Tools
การใช้งาน คีมย้ำหัวสายไฟ แบบแมนนวล ซีรีส์ที่ใช้งานได้ ซีรีส์ DF22