(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ที่รัดสายไฟล็อครวมพิทช์ 2.5 มม. สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟ Discrete
รหัสสินค้า |
---|
DF1E-2RS/P-2.5 |
DF1E-3RS/P-2.5 |
DF1E-4RS/P-2.5 |
DF1E-5RS/P-2.5 |
DF1E-6RS/P-2.5 |
DF1E-7RS/P-2.5 |
DF1E-8RS/P-2.5 |
DF1E-9RS/P-2.5 |
DF1E-10RS/P-2.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | สี | คุณสมบัติ | จำนวนแกน (คอร์/แกน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 418.17 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | อื่น | สีดำ | For 2.5 mm Pitch | 2 | ||
฿ 442.29 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | อื่น | สีดำ | For 2.5 mm Pitch | 3 | ||
฿ 472.44 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | อื่น | สีดำ | For 2.5 mm Pitch | 4 | ||
฿ 22.03 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | - | - | 5 | |||
฿ 538.77 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | อื่น | สีดำ | For 2.5 mm Pitch | 6 | ||
฿ 17.39 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | - | - | - | 7 | |||
฿ 593.05 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | อื่น | สีดำ | For 2.5 mm Pitch | 8 | ||
฿ 30.24 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | - | - | - | 9 | |||
฿ 19.09 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | อื่น | สีดำ | For 2.5 mm Pitch | 10 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ที่รัดสายไฟ | คุณสมบัติ | สำหรับ พิทช์ 2.5 มม. | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | ซีรีส์ DF1E |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -35 ถึง +85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง