1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พินสั้นสำหรับหัวพินพิทพิน 2 มม

CONNECTOR ACCESSORIES

พินสั้นสำหรับหัวพินพิทพิน 2 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค] พิทช์ 2 มม. ขาพิน สั้นสำหรับ พินเฮดเดอร์ · วัสดุ: ฟอสเฟอร์บรอนซ์

รหัสสินค้า
A3-SP(A)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12.57

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น วัสดุ สารเรืองแสงสีบรอนซ์ สี สีดำ
คุณสมบัติ For 2 mm Pitch Pin Headers การใช้งาน ขาพิน สั้น คุณสมบัติ สำหรับส่วนหัวพินพิทช์ 2 มม
วัสดุ ฟอสเฟอร์บรอนซ์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A3-SP(A) ในชุด พินสั้นสำหรับหัวพินพิทพิน 2 มม