(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดบางพิเศษ (ห่างจากพาแนล 3 มม.) เหมาะสำหรับการติดตั้งเป็นกลุ่ม
[คุณสมบัติ]
· ขนาดบางพิเศษ (ห่างจากพาแนล 3 มม.) และสามารถใช้สำหรับการติดตั้งเป็นกลุ่ม ทำให้สามารถติดตั้งพาแนลแบนที่ดูหรูหราได้
· มีสวิตช์ปุ่มกด (แบบมีไฟ) และไฟแสดงสถานะมาพร้อมกับพื้นที่ควบคุม □24 มม.
· สวิตช์ปุ่มกด (แบบมีไฟ) มีทั้งแบบไม่มีตัวป้องกันหรือแบบมีตัวป้องกันเต็มรูปแบบ
· สามารถแสดงข้อความบนป้ายชื่อได้
· มีไฟ LED / หลอดไส้ให้ความสว่างและยังมีไฟความสว่างสูง “พิคาริคุง” อีกด้วย
· ส่วนควบคุม (แสดงผล) มีโครงสร้างในการป้องกันน้ำมัน IP65 เพื่อความทนทานต่อสภาพแวดล้อมอย่างดีเยี่ยม
· หม้อแปลงและหน้าสัมผัสทั้งหมดสามารถสแน็ปเปิดและปิดได้ จึงทำให้สามารถเพิ่มและเปลี่ยนชิ้นส่วนสำหรับรุ่นใหม่ได้ในพริบตา
· สามารถเดินสายเข้าขั้วต่อได้จากสองทิศทาง ช่วยในการเดินสายข้ามและงานอื่นๆ
· มีฝาครอบเครื่องชาร์จขั้วต่อเป็นมาตรฐานในทุกชนิด
· สินค้าที่สอดคล้องมาตรฐาน UL/CSA แล้วได้รับการรับรองจาก TÜV (มาตรฐาน EN)
รหัสสินค้า |
---|
AG28PY-201B |
AG28PY-211B |
AG28PY-311B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | รูติดตั้ง แบบเหลี่ยม | มุม รอยบาก (°C) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด ) (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 533.33 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] 1b | 2 | 27.5x27.5 | 90 | 4 | 6 | ||
฿ 683.33 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | 1a1b | 2 | 27.5x27.5 | 90 | 4 | 6 | ||
฿ 683.33 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 61 วัน | 1a1b | 3 | 27.5 x 27.5 | 45 | 3 | 3 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม | รูติดตั้ง | ø 27.5 | เรืองแสง | NA |
---|---|---|---|---|---|
แบบมีกุญแจ | NA | ระงับ/กลับ | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 44 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 65 | Class รุ่น | บาง |
รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | ชนิดลูกบิด | วิธีการกู้คืน | คู่มือ | สี ลูกบิด / ฝาครอบ | สีดำ |
สถานะของ ล็อค | NA | เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )(A) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง