(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าที่สอดคล้องมาตรฐาน UL/CSA แล้วได้รับการรับรองจาก TÜV (มาตรฐาน EN)
รหัสสินค้า |
---|
AG225-J0A11A |
AG225-J2A11A |
AG225-J2B11A |
AG225-P2B11 |
AG225-P3B22 |
AG225-PL3W22E3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | แบบมีกุญแจ | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | Class รุ่น | รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | วิธีการกู้คืน | สี ลูกบิด / ฝาครอบ | ตำแหน่ง การลบ กุญแจ | ประเภทของ กุญแจ | โครงสร้างโคมไฟ | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | สถานะของ ล็อค | รูติดตั้ง แบบเหลี่ยม | มุม รอยบาก (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,466.67 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | 1a1b | มี | 2 | [อื่น ๆ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 55.5 | รุ่นมาตรฐาน | รูปทรงกุญแจ | อัตโนมัติ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | A | - | - | - | - | 90 | ||
฿ 2,466.67 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | 1a1b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 55.5 | รุ่นมาตรฐาน | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | A | - | - | - | - | 90 | ||
฿ 2,466.67 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | 1a1b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 55.5 | รุ่นมาตรฐาน | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย/ขวา | A | - | - | - | - | 90 | ||
฿ 1,116.67 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | 1a1b | NA | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 64 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | - | - | - | 90 | ||
฿ 1,216.67 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | 2a2b | NA | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 64 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | - | - | - | 45 | ||
฿ 1,150.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | 2a2b | NA | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 64 | บาง | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีขาวขุ่น | - | - | LED | DC24 | NA | 22.5 x 22.5 | 45 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม | รูติดตั้ง | φ 22.5 | เรืองแสง | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | แท็บ และ เทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CSA |
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 27 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 27 | เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )(A) | 1 |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )(A) | 0.7 | เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC (โหลดความต้านทาน)(A) | 1.5 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน)(A) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง