(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มาตรฐานพร้อม LED ไฟ Pikarikun
· เพิ่ม/เปลี่ยนชุดหน้าสัมผัส/หม้อแปลงได้ง่ายดาย
· อุปกรณ์สายไฟเป็นไปได้จากสองทิศทาง
· ฝาครอบป้องกันหน่วยชาร์จได้มาตรฐาน
· ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน UL/CSA ที่มีการรับรองTÜV (มาตรฐาน EN)
· แสดงเครื่องหมาย CE
รหัสสินค้า |
---|
AR30PL-222E3W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | เรืองแสง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | แบบมีกุญแจ | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | Class รุ่น | รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | วิธีการกู้คืน | สี ลูกบิด / ฝาครอบ | ตำแหน่ง การลบ กุญแจ | ประเภทของ กุญแจ | โครงสร้างโคมไฟ | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | วิธีการ พาวเวอร์ซัพพลาย หลอด ไฟ | มุม รอยบาก (°C) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด ) (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน) (A) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,130.00 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | มี | 2a2b | NA | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 104 | ชนิดมีไฟ | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีขาวขุ่น | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | LED | AC/DC24V | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | 90 | 4 | 6 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบกลม | รูติดตั้ง | φ30.5 | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 41 | เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )(A) | 6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AR30PL-222E3W ในชุด ø30 ซีรีส์ สวิตช์แบบเลือกค่า ประเภท AR30
รหัสสินค้า |
---|
AR30HR-210 |
AR30HR-211 |
AR30HR-220 |
AR30PL-222H3A |
AR30PL-222M3A |
AR30PL-222M3S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | เรืองแสง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | แบบมีกุญแจ | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | Class รุ่น | รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | วิธีการกู้คืน | สี ลูกบิด / ฝาครอบ | ตำแหน่ง การลบ กุญแจ | ประเภทของ กุญแจ | โครงสร้างโคมไฟ | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | วิธีการ พาวเวอร์ซัพพลาย หลอด ไฟ | มุม รอยบาก (°C) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด ) (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน) (A) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,008.34 | 1 ชิ้น | 18 วัน | - | NA | 1a | NA | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | CE / UL / TUV / CSA | 72 | 78 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดก้านโยก | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | - | - | 90 | 4 | 6 | - | ||
฿ 1,183.33 | 1 ชิ้น | 18 วัน | - | NA | 1a1b | NA | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | CE / UL / TUV / CSA | 72 | 78 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดก้านโยก | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | - | - | 90 | 4 | 6 | - | ||
฿ 1,183.33 | 1 ชิ้น | 18 วัน | - | NA | 2a | NA | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | CE / UL / TUV / CSA | 72 | 78 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดก้านโยก | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | - | - | 90 | 4 | 6 | - | ||
฿ 1,298.33 | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | มี | 2a2b | NA | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 124 | ชนิดมีไฟ | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีส้ม | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | LED | AC110V | ยูนิตหม้อแปลง | 90 | 4 | 6 | พร้อมหม้อแปลง | ||
฿ 1,298.33 | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | มี | 2a2b | NA | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 124 | ชนิดมีไฟ | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีส้ม | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | LED | AC220V | ยูนิตหม้อแปลง | 90 | 4 | 6 | พร้อมหม้อแปลง | ||
฿ 1,685.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | มี | 2a2b | NA | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 124 | ชนิดมีไฟ | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีน้ำเงิน | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | LED | AC220V | ยูนิตหม้อแปลง | 90 | 4 | 6 | พร้อมหม้อแปลง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง