1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ø22 ซีรีส์ DR22

ø22 ซีรีส์ DR22
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,513.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ยึดติดกับด้านล่างของชุดควบคุม ทำให้ไม่จำเป็นต้องปรับความหนาของแผง

รหัสสินค้า
DR22B5-6B
DR22B5-EB
DR22B5-HB
DR22B5-MB
DR22B8-EB
DR22B8-HB
DR22B8-MB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณ (1 เมตร)
(เดซิเบล)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (IP / ป้องกันหยดน้ำ ฯลฯ ) มาตรฐาน ตัวแทน ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ มิติ
(มิลลิเมตร)
โครงสร้างซีรี่ส์ วิธีแรงดันไฟฟ้า มี LED แสดงการทำงาน LED (สีแดง)

฿ 1,526.66

SIGNAL TOWER BUZZER BUZZER 1 ชิ้น 18 วัน 706 V DC[มี] IP00UL / CSA3765แบบหล่อ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าทุกประเภท

฿ 1,513.33

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น 76 วัน 70[อื่น ๆ] AC / DC12 ถึง 24 V[มี] IP00UL / CSA3765แบบหล่อ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าทุกประเภท

฿ 1,670.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 70[อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 V[มี] IP00UL / CSA4378แบบหล่อ มาตรฐานพร้อม หม้อแปลง

฿ 1,700.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น 76 วัน 70[อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 V[มี] IP00UL / CSA4378แบบหล่อ มาตรฐานพร้อม หม้อแปลง

฿ 1,635.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น 76 วัน 60[อื่น ๆ] AC / DC12 ถึง 24 V[มี] IP54CE / UL / TUV / CSA3770.5ละอองน้ำแรงดันไฟฟ้าทุกประเภท×

฿ 1,850.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น 76 วัน 60[อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 V[มี] IP54CE / UL / TUV / CSA4383.5ละอองน้ำพร้อม หม้อแปลง×

฿ 1,850.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น 76 วัน 60[อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 V[มี] IP54CE / UL / TUV / CSA4383.5ละอองน้ำพร้อม หม้อแปลง×

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูปทรง แบบกลม เสียง ต่อเนื่องกัน / ไม่สม่ำเสมอ ประเภทของเสียง จุดสูงสุด
การปรับระดับเสียง NA รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 30
สี ฝาครอบ สีดำ ขนาดการติดตั้ง: φ(มิลลิเมตร) 22.3