1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ ø16 AH164/165

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,291.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ออดไฟฟ้า ø16 ซีรี่ส์ AH164/165
[คุณสมบัติ]
● ระดับเสียง (dB) : 40 ถึง 70
● รองรับการปรับระดับเสียง : มี
หมุนตามเข็มนาฬิกา - เพิ่มระดับความดันเสียง
ทวนเข็มนาฬิกา - ลดระดับความดันเสียง
● เสียง : ดังต่อเนื่อง / ดังไม่ต่อเนื่อง
● รูปร่าง : แบบกลม และ แบบยาว
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูสำหรับการติดตั้ง (mm.) : 16.2
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับแจ้งหรือแจ้งเตือนสถานะเครื่องจักร ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

รหัสสินค้า
AH164-TX1BE
AH164-TX2BE
AH164-TXBADC
AH164-TXBE
AH165-XBA
AH165-XBE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานปริมาณ (1 เมตร)
(เดซิเบล)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
รูปทรง การปรับระดับเสียง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (IP / ป้องกันหยดน้ำ ฯลฯ ) มาตรฐาน ตัวแทน ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ มิติ
(มิลลิเมตร)
โครงสร้างซีรี่ส์

฿ 1,395.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -70[อื่น ๆ] AC / DC12 ถึง 24 Vรูปทรง ยาวNA[มี] IP00-1860เปิดประเภท

฿ 1,430.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050-70[อื่น ๆ] AC / DC12 ถึง 24 Vรูปทรง ยาวมี[มี] IP00CE / UL / TUV / CSA1859.5เปิดประเภท

฿ 1,291.67

SIGNAL TOWER BUZZER BUZZER 1 ชิ้น 18 วัน -606 V DCรูปทรง ยาวNA[มี] IP00-1852เปิดประเภท

฿ 1,364.90

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -60[อื่น ๆ] AC / DC12 ถึง 24 Vรูปทรง ยาวNA[มี] IP00-1852เปิดประเภท

฿ 1,500.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 19 วัน -40-60[อื่น ๆ] AC / 6 V DCรูปทรง แบบกลมมี[มี] IP54CE / UL / TUV / CSA2461.5ละอองน้ำ

฿ 1,533.33

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -40-60[อื่น ๆ] AC / DC12 ถึง 24 Vรูปทรง แบบกลมมี[มี] IP54CE / UL / TUV / CSA2461.5ละอองน้ำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เสียง ต่อเนื่องกัน / ไม่สม่ำเสมอ ประเภทของเสียง จุดสูงสุด รูปทรงเทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 24 สี ฝาครอบ สีดำ ขนาดการติดตั้ง: φ(มิลลิเมตร) 16.2