(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การออกแบบพาแนลที่บางและทันสมัยที่สามารถติดตั้งฝังบนกำแพงได้ มีส่วนที่ยื่นออกมาเพียง 2 มม.
รหัสสินค้า |
---|
DF16F0L-A3R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดรูติดตั้ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 566.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | [อื่น ๆ] φ 19.2 | [แบบกลม] ประเภทวงรี | สีแดง | [อื่น ๆ] AC/DC6 | 22 |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65, IP65F | แหล่งกำเนิดแสง | LED | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA |
---|---|---|---|---|---|
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 22 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 37.9 | หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด |
รุ่น Class/ โครงสร้าง | บาง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DF16F0L-A3R ในชุด ไฟแสดงสถานะ ซีรีส์ DF16 (บาง)
รหัสสินค้า |
---|
DF16F0L-A3G |
DF16F0L-A3W |
DF16F0L-B3G |
DF16F0L-B3R |
DF16F0L-B3S |
DF16F0L-B3W |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดรูติดตั้ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 566.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | [อื่น ๆ] φ 19.2 | [แบบกลม] ประเภทวงรี | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC/DC6 | 22 | ||
฿ 566.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | [อื่น ๆ] φ 19.2 | [แบบกลม] ประเภทวงรี | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC/DC6 | 22 | ||
฿ 566.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | [อื่น ๆ] φ 19.2 | [แบบกลม] ประเภทวงรี | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC/DC12 | 22 | ||
฿ 566.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | [อื่น ๆ] φ 19.2 | [แบบกลม] ประเภทวงรี | สีแดง | [อื่น ๆ] AC/DC12 | 22 | ||
฿ 750.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | [อื่น ๆ] φ 19.2 | [แบบกลม] ประเภทวงรี | สีน้ำเงิน | [อื่น ๆ] AC/DC12 | 22 | ||
฿ 566.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | [อื่น ๆ] φ 19.2 | [แบบกลม] ประเภทวงรี | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC/DC12 | 22 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง