1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด งานซ่อมบำรุง ปลาย เหล็กเคมีวาง

TOOL FOR WIIRING OPTION

ชุด งานซ่อมบำรุง ปลาย เหล็กเคมีวาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 327.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการขจัดออกไซด์ออกจาก ปลายหัวแร้งบัดกรี และการเคลือบซ้ำแผ่นวงจร จะไม่สึกกร่อนเนื่องจากสารตกค้างของ ฟลักซ์ เนื่องจากไม่มีแอมโมเนียม ฟอสเฟต

[คุณสมบัติ]
·สำหรับการเคลือบซ้ำกับ ปลายหัวแร้งบัดกรี
·สำหรับการกำจัดออกไซด์จาก ปลายหัวแร้งบัดกรี
· แผ่นวงจร จะไม่สึกกร่อนเนื่องจากสารตกค้างของ ฟลักซ์ เนื่องจากไม่มีแอมโมเนียม ฟอสเฟต(สอดคล้องกับ JIS-Z-31976.6.1)

คุณสมบัติ

● ออกไซด์สามารถลบออกได้จาก ปลาย เหล็ก
● เนื่องจากมันไม่มีกรดแอมโมเนียมฟอสฟอริกจึงไม่มี การกัดกร่อน เนื่องจาก ฟลักซ์ ตกค้าง (เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS-Z-3197)

การใช้

● สำหรับการ การเคลือบผิว ปลาย เหล็ก

สเปค

● ความจุ (g): 10
● SPQ (ชิ้น): 10
รหัสสินค้า
FS100-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 327.00

TOOL FOR WIIRING OPTION 1 ชิ้น 13 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วางสารเคมี คุณสมบัติ ฟลักซ์ และ ดีบุก 50 wt% ต่อชิ้น ความจุ 10 กรัม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FS100-01 ในชุด ชุด งานซ่อมบำรุง ปลาย เหล็กเคมีวาง