1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากกาดูดสุญญากาศ

SOLDERING ACCESSORY

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ปากกาดูดสุญญากาศ
  • ปากกาดูดสุญญากาศ
  • ปากกาดูดสุญญากาศ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,400.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ปากกาดูดสุญญากาศชุดนี้เหมาะสำหรับจับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

[คุณสมบัติ]
· 392: จับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงชิ้นส่วนทรงกลมและขนาดเล็กซึ่งจับได้ยากโดยปกติ หากใช้ปากกาดูดทั่วไป
· ไม่ต้องใช้อุปกรณ์จ่ายลม เพราะมีปั๊มในตัว
· ปากกาดูดสุญญากาศจับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างแน่นหนาโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหาย
· การดูดที่ทรงพลังที่สามารถจับชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักมากถึง 120 ก.
· 394: สินค้าเป็นแบบปากกาจึงจับได้ถนัดมือ
· มีสวิตช์แบบสัมผัสนุ่มเพื่อความสะดวกสบายเมื่อต้องใช้งานเป็นเวลานาน
· ไม่ต้องใช้สายไฟหรือท่อลม เพราะสินค้าขนาดเล็กจิ๋วตัวนี้มีปั๊มแรงสูงที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในตัว
· จับถือได้ถนัดมือเมื่อต้องใช้ดูดอย่างต่อเนื่อง
· ทำจากวัสดุที่กันไฟฟ้าสถิต
· 393: ถอดแค็ปออกจากส่วนหลังของบอดี้หลัก เพื่อใช้เก็บน็อซเซิลและแพ็ดเอาไว้ข้างในได้
· สินค้าแบบปากกาเพรียวบางตัวนี้ มีขนาดพอดีกระเป๋าหน้าอกของคุณเพื่อความสะดวกในการพกพา
· ไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟหรือปั๊ม
· ทำจากวัสดุที่กันไฟฟ้าสถิต

รหัสสินค้า
393-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,400.00

SOLDERING ACCESSORY 1 ชิ้น 1 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พาวเวอร์ซัพพลาย/ พาวเวอร์ซัพพลาย ไม่จำเป็น ขนาด(มิลลิเมตร) ความยาวรวม 124.5 ชนิด สำหรับพกพา
คลองเลื่อย เนื้อหา บอดี้หลัก, นอซเซิลระบาย (A1165), แพ็ด 3 ชนิด (A1311, A1167, A1166)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 393-1 ในชุด ปากกาดูดสุญญากาศ