1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ชุดกรอง ควัน ตะกั่วบัดกรี ตั้งโต๊ะFA-400

SOLDERING ACCESSORY

ชุดกรอง ควัน ตะกั่วบัดกรี ตั้งโต๊ะFA-400
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,260.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวดูดควัน ตะกั่วบัดกรี ตั้งโต๊ะ 2 ทาง + ที่สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งหรือแนวนอน

[คุณสมบัติ]
· การ การออกแบบ กะทัดรัดและ ประหยัดพื้นที่
·เปลี่ยนตัว ชุดกรอง ง่าย
·ประเภท 2way + ที่สามารถติดตั้งได้ทั้งในแนวตั้งหรือแนวนอน
·เช่นเดียวกับการติดตั้งในแนวนอนและแนวตั้งนอกจากนี้ยังมีลักษณะการติดตั้งที่สามหากใช้ ขาตั้ง แขน
·ติดตั้งในแนวตั้ง
·สามารถดูดควันได้หลากหลาย
·ติดตั้งในแนวนอน
·ช่วยให้อัตราการไหลเร็วขึ้นและการดูดซับควันที่ทรงพลังยิ่งขึ้น
·ยิ่งความสูงต่ำลงเงาก็จะยิ่งน้อย หล่อ บนชิ้นงานสิ่งนี้ให้สภาพ ระบบไฟส่องสว่าง ดีกว่าสำหรับการทำงาน
·ใช้ ขาตั้ง แขน
·มีประโยชน์หากมีพื้นที่ไม่เพียงพอในการติดตั้งในแนวนอนหรือแนวตั้งหรือบางครั้งที่ต้องใช้การดูดจากส่วนบนสุด
· ขาตั้ง แขน ขายปลีก/แยกจำหน่าย
·รู สกรู ถูกปิดด้วย ซีล
·ถอดซีลเพื่อยึดขาตั้งแขน

คุณสมบัติ

● ตัวกรองควันแบบตั้งโต๊ะสไตล์ WAY 2 ที่สามารถวางได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

สเปค

● อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V): AC100
● ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (W) 50/60 hz: 15/13
● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 166 × 113 × 212
● SPQ (ชิ้น): 4
● การปรับ มุม ชุดกรอง ควัน (พร้อมที่ ขาตั้ง แขน เสริม)

อุปกรณ์เสริม

● ชุดกรอง คาร์บอน 1 แผ่น
รหัสสินค้า
FA400-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,260.00

SOLDERING ACCESSORY 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ แบบปรับได้ มุม ได้ การใช้พลังงาน(W) 13 (50 เฮิร์ต) / 15 (60 เฮิร์ต) พาวเวอร์ซัพพลาย/ พาวเวอร์ซัพพลาย 100 V AC
คลองเลื่อย เนื้อหา ชุดกรอง คาร์บอน - 1 แผ่น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA400-01 ในชุด ชุดกรอง ควัน ตะกั่วบัดกรี ตั้งโต๊ะFA-400