(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้สวิตช์เลื่อนแบบฝังในตัวเพื่อเลือกจากเสียงดังต่อเนื่องเป็นเสียงดังชั่วคราว (นาน) และเสียงดังชั่วคราว (สั้น)
· ติดตั้งแบบชิดกันได้ ด้วยชุดควบคุม LW Series
· ชุดขับออดถอดได้ง่าย แม้จะติดตั้งแบบชิดกับอุปกรณ์อื่น
· โครงสร้างที่ใช้ก้านล็อคเป็นตัวแยก
· มีตัวเลือกกรอบแบบบกลมและแบบเหลี่ยม
· มีตัวเลือกขั้วต่อแบบแท็ปบัดกรีและแบบขั้วต่อ PCB
· สามารถเกิดติดตั้งได้ในแผ่นเดียว
· มีตัวเลือกรุ่นที่มีไฟ LED สีแดง สามารถส่องแสงตลอดหรือแสงกระพริบโดยซิงโครไนซ์กับเสียงออดสัญญาณได้
รหัสสินค้า |
---|
LW1Z-1X2D |
LW1Z-1X2DV |
LW1Z-1X2V |
LW1Z-1X4 |
LW1Z-1X4D |
LW1Z-1X4DV |
LW1Z-1X4V |
LW2Z-1X2 |
LW2Z-1X2DV |
LW2Z-1X2V |
LW2Z-1X4 |
LW2Z-1X4D |
LW2Z-1X4DV |
LW2Z-1X4V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | รูปทรง | รูปทรงเทอร์มินอล | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | จอแสดงผล LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,900.00 ฿ 1,341.21 | SIGNAL TOWER BUZZER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] AC / 6 V DC | แบบกลม | [อื่น ๆ] ตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 25.9 | 25.9 | 54 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] AC / 6 V DC | แบบกลม | [อื่น ๆ] เทอร์มินอล PCB | 25.9 | 25.9 | 50.5 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 1,842.00 ฿ 1,300.08 | SIGNAL TOWER BUZZER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] AC / 6 V DC | แบบกลม | [อื่น ๆ] เทอร์มินอล PCB | 25.9 | 25.9 | 50.5 | NA | ||
฿ 1,842.00 ฿ 1,300.08 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] AC / DC12 ถึง 24 V | แบบกลม | [อื่น ๆ] ตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 25.9 | 25.9 | 54 | NA | ||
฿ 1,900.00 ฿ 1,140.00 | SWITCH(SELECTORROCKERTOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] AC / DC12 ถึง 24 V | แบบกลม | [อื่น ๆ] ตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 25.9 | 25.9 | 54 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 1,900.00 ฿ 1,341.21 | SIGNAL TOWER BUZZER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] AC / DC12 ถึง 24 V | แบบกลม | [อื่น ๆ] เทอร์มินอล PCB | 25.9 | 25.9 | 50.5 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 1,841.67 ฿ 1,300.03 | SIGNAL TOWER BUZZER | 1 ชิ้น | 98 วัน | [อื่น ๆ] AC / DC12 ถึง 24 V | แบบกลม | [อื่น ๆ] เทอร์มินอล PCB | 25.9 | 25.9 | 50.5 | NA | ||
฿ 1,842.00 ฿ 1,300.08 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] AC / 6 V DC | ทรงสี่เหลี่ยม | [อื่น ๆ] ตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 25.8 | 25.8 | 54 | NA | ||
฿ 100.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] AC / 6 V DC | ทรงสี่เหลี่ยม | [อื่น ๆ] เทอร์มินอล PCB | 25.8 | 25.8 | 50.5 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 100.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] AC / 6 V DC | ทรงสี่เหลี่ยม | [อื่น ๆ] เทอร์มินอล PCB | 25.8 | 25.8 | 50.5 | NA | ||
฿ 1,842.00 ฿ 1,300.08 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] AC / DC12 ถึง 24 V | ทรงสี่เหลี่ยม | [อื่น ๆ] ตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 25.8 | 25.8 | 54 | NA | ||
฿ 1,900.00 ฿ 1,341.21 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 98 วัน | [อื่น ๆ] AC / DC12 ถึง 24 V | ทรงสี่เหลี่ยม | [อื่น ๆ] ตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 25.8 | 25.8 | 54 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 1,900.00 ฿ 1,341.21 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] AC / DC12 ถึง 24 V | ทรงสี่เหลี่ยม | [อื่น ๆ] เทอร์มินอล PCB | 25.8 | 25.8 | 50.5 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 1,842.00 ฿ 1,300.08 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] AC / DC12 ถึง 24 V | ทรงสี่เหลี่ยม | [อื่น ๆ] เทอร์มินอล PCB | 25.8 | 25.8 | 50.5 | NA |
กำลังโหลด …
ปริมาณ(เดซิเบล) | 80 | เสียง | ต่อเนื่องกัน / ไม่สม่ำเสมอ | การปรับระดับเสียง | NA |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (IP / ป้องกันหยดน้ำ ฯลฯ ) | IP40 | เครื่องวัดความถี่ เสียง | 2 khz |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง