(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนปรับขนาด ⌀22 ซีรีส์ HW
[คุณสมบัติ]
· ใช้เมื่อติดตั้งยูนิตควบคุมชนิดกลม ซีรีส์ HW กับรูยึด ø30 (ยกเว้น HW1P-5, HW1E, HW1B-M5/V5 และ HW7D)
· โครงสร้างป้องกัน IP65
· ไม่สามารถใช้กับแหวนป้องกันการหมุนหรือป้ายชื่อได้
· ไม่สามารถใช้งานกับสวิตช์ปุ่มกดแบบมีไฟส่องสว่างที่มีอุปกรณ์ป้องกันเต็มรูปแบบ ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบปุ่มกด หรือสวิตช์ก้านโยกเดี่ยว
· ความหนาของแผงติดตั้ง: 1.6 ถึง 4.0
การใช้งาน | สวิตช์ (ตัวเลือก อื่น ๆ) | สเปค | แหวนปรับขนาดสำหรับรูติดตั้ง ø25 | ใช้ | ซีรีส์ HW/ซีรีส์ TW |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้างในการป้องกัน | IP65 | วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | ยางไนไตรล์ | วัสดุ (แหวนรอง) | ไม่มีแหวนรองในชุด |
บันทึก | ไม่รองรับการใช้งานกับ HW1P-5, HW1E, HW1B-M5/V5, HW7D ความหนาของแผงติดตั้ง: 1.2 ถึง 6.0 | หมายเหตุพิเศษ | ไม่สามารถใช้ร่วมกับแหวนป้องกันการหมุน, ป้ายชื่อ, หรือฝาครอบปุ่ม 2 PT ได้ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HW9Z-A25PN05 ในชุด แหวนปรับขนาด ⌀22 สำหรับยูนิตควบคุม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง