1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

R10A รุ่น 10W เอาต์พุต เดี่ยว (รหัสสินค้า)

SWITCHING POWER SUPPLY

R10A รุ่น 10W เอาต์พุต เดี่ยว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,965.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

• R10A Series เป็นสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายสำหรับ 10 วัตต์
• รองรับมาตรฐาน UL , c-UL และรับรองมาตรฐาน CSA
• สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายสำหรับแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง
• สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายสำหรับกำลังไฟฟ้าที่ 10 วัตต์
• แรงดันไฟขาเข้า รับรองไฟฟ้าขาเข้ากระแสสลับได้ตั้งแต่ขนาด AC85V-AC132V
หรือ รับรองไฟฟ้าขาเข้ากระแสตรงได้ตั้งแต่ขนาด DC110V-DC170V.
• แรงดันไฟขาออกเป็นไฟฟ้ากระแสตรง มี 5 ระดับ ได้แก่ขนาด 3, 5, 12, 15 และ 24VDC.
• กระแสไฟฟ้าขาออกสามารถจ่ายกำลังออกไปได้ 4 ระดับ ได้แก่ขนาด 2.0, 0.9, 0.7 และ 0.5 แอมป์.
• เมื่อสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายกำลังทำงานจะมีไฟ LED ขึ้นให้เห็นเป็นแสงสีเขียว
• ลักษณะของสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายมี2แบบคือ แบบเปิดเปลือย และแบบมีโครงครอบ

รหัสสินค้า
R10A-24-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,965.00

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 98 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง มีฝาปิด กำลังเอาต์พุต(W) 10 แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว
แรงดันขาเข้า AC/DC แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) 24 V DC พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)(ก) 0.5
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต เทอร์มินอลบล็อค มาตรฐานความปลอดภัย UL / CUL ความสูง(มิลลิเมตร) 68
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 26 ความลึก(มิลลิเมตร) 68 แรงดันขาเข้า(V) AC85 ถึง 132 / DC90 ถึง 170
กำลังขับสูงสุด(W) 12 วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน มีจำหน่าย วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน มีจำหน่าย
การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output(V) 21.6 ถึง 26.4 ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R10A-24-N ในชุด R10A รุ่น 10W เอาต์พุต เดี่ยว