1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

พาวเวอร์ซัพพลาย CC-link / FG ปลั๊กคอนเนคเตอร์แบบซิงเกิ้ลแอคชั่น【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

พาวเวอร์ซัพพลาย CC-link / FG ปลั๊กคอนเนคเตอร์แบบซิงเกิ้ลแอคชั่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,080.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พาวเวอร์ซัพพลาย / FG คอนเนคเตอร์ไนล่อนที่สามารถใช้ได้แบบซิงเกิ้ลแอคชั่น
[คุณสมบัติ]
· สายเคเบิลที่รองรับการใช้งานมีขนาดแกน 0.75 มม2 (0.66 ถึง 0.98 มม2) (AWG18)
[การใช้งาน]
· เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับตระกูล CC-link

รายละเอียดจำเพาะ พาวเวอร์ซัพพลาย CC-link / FG ปลั๊กคอนเนคเตอร์แบบซิงเกิ้ลแอคชั่น

พาวเวอร์ซัพพลาย CC-link / FG ปลั๊กคอนเนคเตอร์แบบซิงเกิ้ลแอคชั่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขรุ่น: A6CON-PW5P

สายเคเบิลที่รองรับการใช้งานขนาดแกนสายไฟ0.75 มม.2 (0.66 ถึง 0.98 มม.2) (AWG18)
เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว: 0.16 มม. ขึ้นไป
วัสดุฉนวนเคลือบผิว: PVC (ไวนิลทนความร้อน)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก⌀2.2 ถึง 3.0 มม.
พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด7 A
สีของตัวปิดสีเทา
พาวเวอร์ซัพพลาย CC-link / FG ปลั๊กคอนเนคเตอร์แบบซิงเกิ้ลแอคชั่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขรุ่น: A6CON-PW5P-SOD

สายเคเบิลที่รองรับการใช้งานขนาดแกนสายไฟ0.75 มม.2 (0.66 ถึง 0.98 มม.2) (AWG18)
เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว: 0.16 มม. ขึ้นไป
วัสดุฉนวนเคลือบผิว: PVC (ไวนิลทนความร้อน)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก⌀2.0 ถึง 2.3 มม.
พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด7 A
สีของตัวปิดสีน้ำเงิน
รหัสสินค้า
A6CON-PW5PSALE
A6CON-PW5P-SODSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้
(มม.)
สีของฝาปิด

฿ 3,080.00

฿ 2,639.87

OPTION/ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน ⌀ 2.2 ถึง 3สีเทากึ่งโปร่งใส

฿ 3,080.00

฿ 2,639.87

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 43 วัน ⌀ 2 ถึง 2.3สีน้ำเงินกึ่งโปร่งใส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ แบบสี่เหลี่ยม ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ A · B · C A/B/C สำหรับ CC-Link
พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ ตัวเมีย (ซ็อกเกต) จำนวนพิน 5 การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 10 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC/DC250 วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ การเชื่อมด้วยความดัน
ทิศทางการเชื่อมต่อ แบบตรง สเปค สินค้าชนิดทั่วไป กุญแจเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง รุ่น A
คุณสมบัติ ล็อคแบบซิงเกิ้ลแอคชั่น วัสดุหน้าสัมผัส ทองแดงอัลลอย การชุบผิว (หน้าสัมผัส) ทองแบบมีนิกเกิลเป็นพื้นฐาน
ความหนาของผิวชุบ((7.5 + L / μm) ชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่า ขนาดสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้(AWG) สายตีเกลียว 18 (0.75 มม.2) สาย สีของตัวเรือน สีดำ
กระแสไฟฟ้าเสริมที่ยอมรับได้ กระแสไฟฟ้า: 1 ขั้วสูงสุด 10 A (เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขั้วสัมผัสสองขั้วหรือมากกว่า สูงสุด 7A/ขั้ว)